Groupes de marchandise

La technique de serrage modulaire dans une variété encore plus grande

retour
De nouveaux éléments de base pour la technique de serrage modulaire

La société HEINRICH KIPP WERK a élargi sa gamme avec de nouveaux éléments de serrage. Les clients disposent ainsi d'un système modulaire complet comprenant plus de 300 éléments de base et de montage, principalement pour l'assemblage de pièces sur des machines d'usinage à commande numérique.

Aperçu des nouveautés en matière de technique de serrage modulaire :

  • Les palettes, équerres et cubes KIPP sont désormais disponibles en trois versions – avec faces d'appui pré-usinées, avec trame modulaire et avec rainures en T.
  • Les cubes et les équerres bilatérales sont disponibles dans d'autres tailles – la gamme compte à présent des tailles de pied comprises entre 300 x 300 mm et 1 000 x 1 000 mm, et des hauteurs pouvant atteindre 1 250 mm.
  • Grande nouveauté dans la gamme, les cubes avec surfaces d'appui à 6 ou 8 faces et les cubes en forme de croix.

Des dimensions et des formes spécifiques de ces éléments de serrage peuvent être proposées à tout moment sur demande. Pour accompagner ces éléments de base, KIPP propose divers composants dans le domaine de la technique de serrage de pièces – tous les produits sont compatibles entre eux.

Les palettes, équerres et cubes KIPP sont disponibles en trois versions -– avec faces d'appui pré-usinées (en photo), avec trame modulaire ou avec rainures en T.
Les rainures en T de classe de tolérance H7 permettent de fixer des dispositifs et des éléments de serrage avec une grande précision de positionnement.
Les systèmes modulaires M12 et M16 permettent à la fois le positionnement et la fixation à l'aide de vis CHC rectifiées.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33