Groupes de marchandise

KIPP présente son nouveau bouton triangle dynamométrique

retour

Mécanisme avec signal par clic

KIPP présente son nouveau bouton triangle dynamométrique
HEINRICH KIPP WERK complète sa gamme avec un bouton triangle dynamométrique très pratique. Il signale que le couple de rotation maximal a été atteint en faisant entendre un clic.
Le mécanisme installé à l'intérieur du bouton triangle dynamométrique développé par KIPP limite le couple de serrage à 5 Nm. La poignée ne peut pas être serrée au-delà du couple de rotation maximal. Dès que celui-ci est atteint, un clic bien audible se fait entendre. Le produit empêche ainsi tout dépassement accidentel de la valeur limite définie. La poignée s'utilise partout où une force de serrage définie est requise.

Le bouton triangle dynamométrique de KIPP satisfait aux exigences de qualité les plus élevées et s'intègre parfaitement dans la gamme de produits éprouvés NOVOgrip ein. Il est composé de thermoplastique renforcé de fibre de verre et est disponible en série en gris foncé (RAL 7021).

Le couvercle de la même couleur est en thermoplastique, les pièces métalliques sont en inox trempé électropoli. Les filetages sont proposés en formats M8, M10 et M12, et d'autres dimensions, couples et coloris sont disponibles sur demande.

Vers la page produits

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33