Grupos de mercancía
Tapón de sellado de casquillo de acero, bola de acero
K2318

Tapón de sellado de casquillo de acero, bola de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:En la fabricación de un módulo hidráulico o neumático se necesitan, por razones intrínsecas al propio proceso, entre otros, taladros auxiliares para poder incorporar con precisión en la pieza de trabajo todos los canales necesarios para la aplicación concreta. Estos taladros auxiliares deben luego volver a sellarse de forma absolutamente hermética para un futuro funcionamiento sin incidencias del componente y además tienen que soportar una presión extremadamente alta.Material:Casquillo: acero de cementación 1.0403.
Bola: acero de apoyo de cilindros.
Versión:Manguito: cincado.
Bola: tratada en caliente.
Indicación:Los tapones de sellado sirven para cerrar taladros de modo rápido, seguro y económico en la tecnología de fluidos, como p. ej. para el cierre de taladros auxiliares en los módulos hidráulicos.

Estos componentes están provistos de un casquillo dentado que se expansiona en la instalación a presión de la bola, ampliando el componente hasta sellar el taladro y anclándose en el material base. De este modo se genera un sellado hermético y metálico que soporta una máxima presión.

Apto para materiales base con una dureza de baja a moderada.

El montaje se suele realizar a mano con un troquel de asiento.
Accesorios:Troquel de asiento K2321.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2318 Tapón de sellado de casquillo de acero, bola de acero 228 kB
 TH-Dichtstopfen-K2318_ES 217 kB

Planos

Tapón de sellado de casquillo de acero, bola de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2D3
máx.
L1L2L3
mín.
SXCADAcc.PrecioPedir
K2318.03011332,23.64,63,41,20,4 A petición
K2318.04011443,345,23,81,50,2 A petición
K2318.05011554,35.57,15,320,4 A petición
K2318.06011665,36.58,76,32,50,4 A petición
K2318.07011776,47.510,27,330,4 A petición
K2318.08011887,48.511,68,33,50,3 A petición
K2318.09011998,41013,69,840,4 A petición
K2318.1001110109,41115,210,84,50,4 A petición
K2318.12011121210,61317,912,85,50,4 A petición
K2318.14011141412,71520,614,56,350,4 A petición
K2318.16011161614,71723,416,570,6 A petición
K2318.18011181816,71926,418,580,6 A petición
K2318.20011202018,72230,121,590,8 A petición
K2318.22011222220,7253424,5100,8 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33