Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos  con retroceso por muelle y efecto simple o doble
K1864

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción pivotantes hidráulicos están diseñados para aquellos sistemas de sujeción en que los puntos de sujeción tienen que estar libres al extraer o colocar dentro la pieza. Los dispositivos de sujeción pivotantes funcionan como cilindros de tracción de efecto doble o simple. Para los dispositivos de sujeción pivotantes hay tres clases de carcasa donde elegir, así como distintas formas de accionamiento. El movimiento de sujeción se inicia mediante un movimiento de giro o carrera superpuesto. La carrera de sujeción en sí es un movimiento lineal. Hay disponibles numerosas variantes con un ángulo de giro de 90° hacia la izquierda o la derecha. Los dispositivos de sujeción pivotantes son muy duraderos porque tienen un rascador metálico que les protege de las virutas, además un seguro contra sobrecargas protege el mecanismo de giro de los daños en caso de bloquearse el ciclo de giro.Material:Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:Si se excede el caudal volumétrico admisible en el dispositivos de sujeción pivotante, hay que instalar entremedias una válvula de estrangulación.
La presión de servicio admisible de los dispositivos de sujeción pivotantes depende de la longitud del brazo de sujeción.
Al montar los brazos de sujeción hay que sostenerlos para no dañar la guía de bolas de los dispositivos de sujeción pivotantes.
En función de la conexión de ventilación, en los dispositivos de sujeción pivotantes de efecto simple se debe cambiar el filtro sinterizado por un tornillo tapón.

El brazo de sujeción de los dispositivos de sujeción pivotantes no está incluido en el volumen de suministro.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
- Canales perforados.
Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 500 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado.
- Seguro anti sobrecarga integrado.
- Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo.
- Muchas variantes.
- Alimentación de aire comprimido mediante diversas formas de conexión.
A petición:Diámetros del pistón y carreras más grandes, más ángulos de giro y brazos de sujeción, distintos asientos del brazo de sujeción, con control de la posición.Accesorios:Brazo de sujeción para dispositivo de sujeción pivotante K1865.Volumen de suministro1 ud. de tornillo o tuerca incluido para asiento de brazo de sujeción.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Brida arriba
Forma B: Brida abajo
Forma C: Rosca interior

1) Contorno de instalación
2) Ver accesorios
3) En los cilindros de efecto simple, la conexión está equipada con un filtro sinterizado integrado
4) Con giro a la izquierda
5) Con giro a la derecha
6) Tensar
7) Destensar o purgar aire en los cilindros de efecto simple
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ayuda de selección de dispositivos de sujeción pivotantes hidráulicos 472 kB
 Indicación técnica para elementos de sujeción hidráulicos 151 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos  con retroceso por muelle y efecto simple o doble
Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos  con retroceso por muelle y efecto simple o doble
Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos  con retroceso por muelle y efecto simple o doble

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma A, brida arriba

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma A, brida arriba

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Tipo de
conexión
Dirección
de giro
Diámetro
del pistón
CarreraB

B1B2B3
DD1D2D3D4D8GG1HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1864.25101404190211ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la izquierda25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 A petición
K1864.25101404190111ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la derecha25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 A petición
K1864.25251404190211ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la izquierda25255037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,59473 A petición
K1864.25251404190111ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la derecha25255037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,59473 A petición
K1864.40131404190211ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la izquierda40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 A petición
K1864.40131404190111ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la derecha40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 A petición
K1864.40251404190111ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la derecha40256348414659,833,53215960M28x1,5M8173,510779 A petición
K1864.40251404190211ADe doble efectoConexión de rosca y junta tóricaa la izquierda40256348414659,833,53215960M28x1,5M8173,510779 A petición
K1864.25102404190111Ade efecto simpleConexión de rosca y junta tóricaa la derecha25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 A petición
K1864.25102404190211Ade efecto simpleConexión de rosca y junta tóricaa la izquierda25105037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,57857 A petición
K1864.40132404190111Ade efecto simpleConexión de rosca y junta tóricaa la derecha40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 A petición
K1864.40132404190211Ade efecto simpleConexión de rosca y junta tóricaa la izquierda40136348414659,833,53215960M28x1,5M8147,59466 A petición
ReferenciaFormaH3H4H5H6H7H8LL1L2L3L4L5SWCaudal volumétrico
máx.
(cm³/s)
Demanda de aceite/Carrera
(cm³)
Demanda de aceite/Carrera de retroceso
(cm³)
CADAcc.PrecioPedir
K1864.25101404190211A34149188107026,520301726,5273,23,28,8 A petición
K1864.25101404190111A34149188107026,520301726,5273,23,28,8 A petición
K1864.25251404190211A341491810257026,520301726,5273,2617 A petición
K1864.25251404190111A341491810257026,520301726,5273,2617 A petición
K1864.40131404190211A401410199138534,52738243140101027,7 A petición
K1864.40131404190111A401410199138534,52738243140101027,7 A petición
K1864.40251404190111A4014101910258534,52738243140101644 A petición
K1864.40251404190211A4014101910258534,52738243140101644 A petición
K1864.25102404190111A34149188107026,520301726,5273,23,2- A petición
K1864.25102404190211A34149188107026,520301726,5273,23,2- A petición
K1864.40132404190111A401410199138534,527382431401010- A petición
K1864.40132404190211A401410199138534,527382431401010- A petición

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma B, brida abajo

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma B, brida abajo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Tipo de
conexión
Dirección
de giro
Diámetro
del pistón
CarreraB

B1D1D2D4GG1HH2CADAcc.PrecioPedir
K1864.25101105190211BDe doble efectoracor de empalmea la izquierda2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 A petición
K1864.25101105190111BDe doble efectoracor de empalmea la derecha2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 A petición
K1864.25101205190211BDe doble efectoconexión de brida y junta tóricaa la izquierda2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 A petición
K1864.25101205190111BDe doble efectoconexión de brida y junta tóricaa la derecha2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 A petición
K1864.25251105190111BDe doble efectoracor de empalmea la derecha2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 A petición
K1864.25251105190211BDe doble efectoracor de empalmea la izquierda2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 A petición
K1864.25251205190111BDe doble efectoconexión de brida y junta tóricaa la derecha2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 A petición
K1864.25251205190211BDe doble efectoconexión de brida y junta tóricaa la izquierda2525453023,5206,5M18x1,5M45x1,5158,5137,5 A petición
K1864.40131105190211BDe doble efectoracor de empalmea la izquierda4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 A petición
K1864.40131105190111BDe doble efectoracor de empalmea la derecha4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 A petición
K1864.40131205190111BDe doble efectoconexión de brida y junta tóricaa la derecha4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 A petición
K1864.40131205190211BDe doble efectoconexión de brida y junta tóricaa la izquierda4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 A petición
K1864.40251105190111BDe doble efectoracor de empalmea la derecha4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 A petición
K1864.40251105190211BDe doble efectoracor de empalmea la izquierda4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 A petición
K1864.40251205190111BDe doble efectoconexión de brida y junta tóricaa la derecha4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 A petición
K1864.40251205190211BDe doble efectoconexión de brida y junta tóricaa la izquierda4025634433,5328,5M28x1,5M60x1,5173,5145,5 A petición
K1864.25102105190111Bde efecto simpleracor de empalmea la derecha2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 A petición
K1864.25102105190211Bde efecto simpleracor de empalmea la izquierda2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 A petición
K1864.25102205190111Bde efecto simpleconexión de brida y junta tóricaa la derecha2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 A petición
K1864.25102205190211Bde efecto simpleconexión de brida y junta tóricaa la izquierda2510453023,5206,5M18x1,5M45x1,5126,5105,5 A petición
K1864.40132105190111Bde efecto simpleracor de empalmea la derecha4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 A petición
K1864.40132105190211Bde efecto simpleracor de empalmea la izquierda4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 A petición
K1864.40132205190111Bde efecto simpleconexión de brida y junta tóricaa la derecha4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 A petición
K1864.40132205190211Bde efecto simpleconexión de brida y junta tóricaa la izquierda4013634433,5328,5M28x1,5M60x1,5147,5119,5 A petición
ReferenciaFormaH4H5H7H8H9H10LL6L7SWCaudal volumétrico
máx.
(cm³/s)
Demanda de aceite/Carrera
(cm³)
Demanda de aceite/Carrera de retroceso
(cm³)
CADAcc.PrecioPedir
K1864.25101105190211B11981084,55655015273,23,28,8 A petición
K1864.25101105190111B11981084,55655015273,23,28,8 A petición
K1864.25101205190211B11981084,55655015273,23,28,8 A petición
K1864.25101205190111B11981084,55655015273,23,28,8 A petición
K1864.25251105190111B1191025100,55655015273,2617 A petición
K1864.25251105190211B1191025100,55655015273,2617 A petición
K1864.25251205190111B1191025100,55655015273,2617 A petición
K1864.25251205190211B1191025100,55655015273,2617 A petición
K1864.40131105190211B111091394,5685652840101027,7 A petición
K1864.40131105190111B111091394,5685652840101027,7 A petición
K1864.40131205190111B111091394,5685652840101027,7 A petición
K1864.40131205190211B111091394,5685652840101027,7 A petición
K1864.40251105190111B11101025107,5685652840101644 A petición
K1864.40251105190211B11101025107,5685652840101644 A petición
K1864.40251205190111B11101025107,5685652840101644 A petición
K1864.40251205190211B11101025107,5685652840101644 A petición
K1864.25102105190111B11981084,55655015273,23,2- A petición
K1864.25102105190211B11981084,55655015273,23,2- A petición
K1864.25102205190111B11981084,55655015273,23,2- A petición
K1864.25102205190211B11981084,55655015273,23,2- A petición
K1864.40132105190111B111091394,56856528401010- A petición
K1864.40132105190211B111091394,56856528401010- A petición
K1864.40132205190111B111091394,56856528401010- A petición
K1864.40132205190211B111091394,56856528401010- A petición

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma C, rosca interna

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma C, rosca interna

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Tipo de
conexión
Dirección
de giro
Diámetro
del pistón
CarreraD

D1D2D5D6D7D9GG1HH2CADAcc.PrecioPedir
K1864.25101306190111CDe doble efectocanales perforadosa la derecha25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 A petición
K1864.25101306190211CDe doble efectocanales perforadosa la izquierda25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 A petición
K1864.40131306190111CDe doble efectocanales perforadosa la derecha40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 A petición
K1864.40131306190211CDe doble efectocanales perforadosa la izquierda40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 A petición
K1864.25102306190111Cde efecto simplecanales perforadosa la derecha25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 A petición
K1864.25102306190211Cde efecto simplecanales perforadosa la izquierda25104223,5205242445M18x1,5M45x1,511291 A petición
K1864.40132306190111Cde efecto simplecanales perforadosa la derecha40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 A petición
K1864.40132306190211Cde efecto simplecanales perforadosa la izquierda40135533,5326455575M28x1,5M60x1,5152124 A petición
ReferenciaFormaH5H7H8H9H11H12H13H14H15H16H17SWSW1Caudal volumétrico
máx.
(cm³/s)
Demanda de aceite/Carrera
(cm³)
Demanda de aceite/Carrera de retroceso
(cm³)
CADAcc.PrecioPedir
K1864.25101306190111C981070534137242010,5827463,23,28,8 A petición
K1864.25101306190211C981070534137242010,5827463,23,28,8 A petición
K1864.40131306190111C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 A petición
K1864.40131306190211C10913996646,541,5292412,5104055101027,7 A petición
K1864.25102306190111C981070534137242010,5827463,23,2- A petición
K1864.25102306190211C981070534137242010,5827463,23,2- A petición
K1864.40132306190111C10913996646,541,5292412,51040551010- A petición
K1864.40132306190211C10913996646,541,5292412,51040551010- A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33