Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción pivotante mini con función de retención
K2133

Dispositivos de sujeción pivotante mini con función de retención

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción pivotante se utilizan principalmente allí donde los puntos de sujeción para colocar y retirar piezas de trabajo deban estar libres.

Al alcanzar el final de la posición de sujeción se escucha un clic y además se percibe cómo encaja.
Material:Cuerpo base de acero templado y revenido.
Empuñadura de plástico.
Husillo de presión de latón.
Versión:Cuerpo base tratado en caliente y niquelado.
Empuñadura naranja.
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición suelta
2) Carrera de sujeción previa
3) Posición de inicio de sujeción
4) Posición sujeta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2133 Dispositivos de sujeción pivotante mini con función de retención 253 kB

Planos

Dispositivos de sujeción pivotante mini con función de retención

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Superficie
cuerpo
de base
BB1B2B3D

D1D2D3HH1H2H3H4LL1L2L3L4RCarrera
S
S1=
Carrera de tensión previa
Y
mín.
Y
máx.
Fuerza de
sujeción
N
CADAcc.PrecioPedir
K2133.01801a la izquierdaniquelado84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 A petición
K2133.03201a la izquierdaniquelado105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 A petición
K2133.05501a la izquierdaniquelado168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 A petición
K2133.11801a la derechaniquelado84,393618M4274,355103022,862622611,5184010,81925180 A petición
K2133.13201a la derechaniquelado105,3114523M5345,372144028,583530815,323501,41,128,333,7320 A petición
K2133.15501a la derechaniquelado168,4136530M8488,492185040,5124537820,730631,51,431,739,7550 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33