Grupos de mercancía
Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas, para sujeción automatizada
K2098

Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas, para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Indicación:El mandril de sujeción se utiliza en perforaciones pequeñas (perforaciones de agujero ciego o perforaciones de pasada) para posicionar y sujetar piezas. El movimiento de sujeción se realiza desde abajo, manual o automático, a través de un sistema neumático o un sistema hidráulico.
El usuario puede rectificarlas él mismo al diámetro deseado. La perforación de alojamiento de la pieza de trabajo debe tener una tolerancia de H7.

D mín. = diámetro mínimo admisible al que se puede pulir a "D".

- Utilizable en perforaciones de Ø5 a Ø12,5 mm
- Construcción compacta, espacio de instalación pequeño
- Manejo sencillo
- Posición de montaje indistinta
- Posibilidad de distintas posiciones de montaje
- Protección de la superficie de la pieza por presión superficial
- Ajustable al diámetro de forma individual
Datos técnicos:La fuerza de tracción kN máx. indicada en la tabla hace referencia al perno de tracción D4.Montaje:Si es necesario, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de sujeción. En ese caso, expandir el mandril de sujeción aprox. 0,2 mm (recorrido de sujeción) más allá del diámetro en estado de reposo fijando la biela (tornillo alomado con ranura en cruz) con la tuerca hexagonal incluida en el suministro. El mandril de sujeción se pulirá entonces al diámetro interior de la pieza.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2098 Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas, para sujeción automatizada 212 kB

Planos

Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas, para sujeción automatizada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D
mín.
D1D2D3D4HH1LL1L2SW1Fuerza de
sujeción
máx. kN
Fuerza de tracción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K2098.06080A86106M6M312,52,5106862,63,5 A petición
K2098.08100A108128M8M41531281383,96 A petición
K2098.10125A12,51012,510M10M519312815108,59,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33