Grupos de mercancía
Mandril de sujeción para perforaciones pequeñas
K1293

Mandril de sujeción para perforaciones pequeñas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Indicación:El mandril de sujeción se utiliza en perforaciones pequeñas (forma A para perforaciones de pasada, forma B para perforaciones de pasada y de agujero ciego) para posicionar y sujetar piezas. El movimiento de sujeción se realiza manualmente desde arriba con una llave con macho hexagonal. El usuario puede pulirlas al diámetro deseado. La perforación de alojamiento de la pieza de trabajo debe tener una tolerancia de H7.

D mín. = diámetro mínimo admisible al que se puede pulir a "D".

- Utilizable en perforaciones de Ø5 a Ø12,5 mm
- Construcción compacta, espacio de instalación pequeño
- Manejo sencillo
- Posición de montaje indistinta
- Posibilidad de distintas posiciones de montaje
- Protección de la superficie de la pieza por presión superficial
- Ajustable al diámetro de forma individual

Forma A: Para perforaciones de pasada.
Forma B: Perforaciones de pasada o perforaciones de agujero ciego.
Montaje:Si es necesario el diámetro D se puede adaptar al diámetro de sujeción. En ese caso, expandir el mandril de sujeción aprox. 0,2 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se pulirá entonces al diámetro interior de la pieza.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1293 Mandril de sujeción para perforaciones pequeñas 267 kB

Planos (vista completa)

Mandril de sujeción para perforaciones pequeñas

Mandriles de sujeción, para perforaciones pequeñas, forma A

Más información

Planos

Mandriles de sujeción, para perforaciones pequeñas, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D
mín.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2TPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K1293.105060A65106M6M382,51066260,90,19 A petición
K1293.106080A86106M6M3102,510662,562,40,34 A petición
K1293.108100A108128M8M41231288374,40,62 A petición
K1293.110125A12,510128M8M41531288478,10,62 A petición

Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas, forma B

Más información

Planos

Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D
mín.
D1D2D3HH1LL1SW1SW2TPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K1293.204050B54108M86,52,59,868220,90,15 A petición
K1293.205060B65128M882,59,8610220,90,19 A petición
K1293.206080B86128M8102,59,86102,52,52,40,34 A petición
K1293.208100B108128M812311,8810334,40,62 A petición
K1293.210120B12101410M1015311,8810448,10,8 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33