Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Anillos de apriete de plástico.
Tornillo y tuerca de acero inoxidable.
Indicación:Los anillos de apriete de plástico son una solución excelente para el aseguramiento axial de árboles.

Son ligeros y fáciles de montar y se pueden instalar radialmente como tope. Estos anillos de apriete son especialmente efectivos en combinación con rodamientos abridados o de puente.

Los anillos de apriete están hechos de plástico de alta calidad y ofrecen una excelente resistencia a la corrosión y el desgaste.

El apriete se consigue reduciendo la altura de la ranura mediante la tuerca de ajuste de acero inoxidable, que se puede apretar o soltar con una llave hexagonal estándar.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2118 Anillos de apriete de plástico 237 kB

Planos

Anillos de apriete de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

D1D2D3SWCADAcc.PrecioPedir
K2118.20142040M43 A petición
K2118.25142545M43 A petición
K2118.30143054M43 A petición
K2118.40144060M43 A petición
K2118.50185078M65 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33