Grupos de mercancía
Elementos de tapa de goma y metal
K2012

Elementos de tapa de goma y metal

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.
Caucho natural de dureza blanda (45 Shore A), media (60 Shore A) y dura (70 Shore A).
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los elementos de techo de metal y goma son elementos de suspensión con un seguro de rotura incorporado y son aptos para la suspensión de apliques de iluminación, dispositivos y tuberías. Los elementos de techo permiten cargas de tracción y absorben suavemente tanto impactos como fuerzas de aceleración.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2012 Elementos de tapa de goma y metal 213 kB
 Indicación técnica para topes de goma 37 kB

Planos (vista completa)

Elementos de tapa de goma y metal

Elemento de tapa de goma y metal, forma A, AG

Más información

Planos

Elemento de tapa de goma y metal, forma A, AG

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1BD

D1D2EGHH1H2H3LDureza
Shore
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K2012.10845Arosca exterior3225168,572M83833302,51545125 A petición
K2012.10860Arosca exterior3225168,572M83833302,51560200 A petición
K2012.10870Arosca exterior3225168,572M83833302,51570300 A petición

Elemento de tapa de goma y metal, forma B, IG

Más información

Planos

Elemento de tapa de goma y metal, forma B, IG

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1BD

D1D2EGHH1H2H3TDureza
Shore
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K2012.00845Brosca interior3225168,572M83833302,51545125 A petición
K2012.00860Brosca interior3225168,572M83833302,51560200 A petición
K2012.00870Brosca interior3225168,572M83833302,51570300 A petición

Elemento de tapa de goma y metal, forma C, IG

Más información

Planos

Elemento de tapa de goma y metal, forma C, IG

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1BD

D2EGHH3SWDureza
Shore
Carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K2012.01040Crosca interior62,56310,585M10301,52140250 A petición
K2012.01060Crosca interior62,56310,585M10301,52160700 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33