Grupos de mercancía
Carriles guía de goma y metal
K1932

Carriles de tope de goma y acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Elastómero y caucho natural, dureza media, 57° Shore A.
Versión:Acero lacado en negro (K1932.02501904557, K1932.05003507057 y K1932.10004512057, galvanizado).Indicación:Para absorber grandes fuerzas de penetración y alojar grandes masas.
Los datos de carga indicados se aplican para la carga estática permanente en caso de gomas con una dureza de 57° Shore A.
Debido a la composición del material, los topes de goma destiñen por contacto y por lo tanto pueden dejar señales de roce y manchas, como p. ej. en el suelo o en las superficies de apoyo.
Los topes de goma que no destiñen por contacto de EPDM gris claro se pueden suministrar a petición.

* Parte de metal de 30 mm de ancho.

Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1932 Carriles de tope de goma y acero 187 kB
 Indicación técnica para topes de goma 37 kB

Planos

Carriles de tope de goma y acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

A1BDHLL1SF1
N
CADAcc.PrecioPedir
K1932.0250190455768,6-25*6,51984453500 A petición
K1932.05003507057100-508,5351307053100 A petición
K1932.05007007057100-508,5701307052500 A petición
K1932.100045120571605010013452001201014000 A petición
K1932.10008012057160501001380200120108500 A petición
K1932.120045150572006012015452501501018000 A petición
K1932.150050200572508015017503002001534000 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33