Grupos de mercancía
Perno esférico para articulaciones angulares DIN 71803, forma B
K0713_B

Perno esférico para articulaciones angulares DIN 71803, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.Indicación:Los pernos esféricos son piezas de repuesto para articulaciones angulares DIN 71802.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0713_B Perno esférico para articulaciones angulares DIN 71803, forma B 152 kB

Planos

Perno esférico para articulaciones angulares DIN 71803, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2D1

D3D6L3L7CADAcc.PrecioPedir
K0713.0840Bcon perno remachado88594 A petición
K0713.1045Bcon perno remachado10106114,5 A petición
K0713.1305Bcon perno remachado13138135 A petición
K0713.1606Bcon perno remachado161610166 A petición
K0713.0875Bcon perno remachado88597,5 A petición
K0713.1080Bcon perno remachado10106118 A petición
K0713.1310Bcon perno remachado131381310 A petición
K0713.1613Bcon perno remachado1616101613 A petición
K0713.1918Bcon perno remachado1919142018 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33