Grupos de mercancía
Pasadores de clavija DIN 11023
K2014

Pasadores de clavija DIN 11023

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.Indicación:Los pasadores de clavija se utilizan, entre otros usos, para asegurar pernos, tubos y barras. Los pasadores de clavija se pueden montar y desmontar en un brevísimo intervalo manualmente, sin herramientas adicionales.
El aspecto exterior de los pasadores de clavija puede divergir de la imagen mostrada en el dibujo y en la ilustración.
El tamaño nominal 21x45 se utiliza preferentemente para las piezas de conexión de los aparatos de montaje en tres puntos.
En la medida B máx., la brida elástica debe poder pasarse sin estorbos sobre el eje o el árbol.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2014 Pasadores de clavija DIN 11023 271 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Pasadores de clavija DIN 11023

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamaño nominalDLB
máx.
B1
max.
B2
max.
D1
mín.
H
máx.
CADAcc.PrecioPedir
K2014.05X325x324,5 +0,3/-0,2323611,572,518 A petición
K2014.06X426x425,5 +0,3/-0,242521493,622 A petición
K2014.08X428x427,5 +0,3/-0,242521593,622 A petición
K2014.10X4510x459,5 +0,3/-0,2455215123,622 A petición
K2014.12X4512x4511 ±0,5455215143,622 A petición
K2014.12X5512x5511 ±0,555601514422 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33