Groupes de marchandise
Poignées papillon « Miniwing » biopolymère avec filetage
K0274_AG

Poignées papillon « Miniwing » biopolymère avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Biopolymère renforcé de fibres de bois, hêtre naturel.
Biopolymère renforcé de fibres de verre, gris foncé.
Douille et tige filetée en inox 1.4305.
Finition :Hêtre naturel avec aspect fibre de bois ou teinté gris foncé.
Douille et tige filetée en inox brillant.
Nota :Bonne résistance mécanique (testée avec au moins deux fois plus de sécurité).
Bonne résistance aux produits chimiques.
Pour utilisation en extérieur (résistance aux intempéries).
Avantages :Ce bioplastique est entièrement fabriqué à partir de matières premières renouvelables (sans pétrole).
Bon bilan carbone par rapport aux matières plastiques à base de pétrole.
Préservation des ressources fossiles épuisables.
Les fibres de bois proviennent à 100 % de forêts locales gérées de manière durable en Allemagne.
Le bioplastique est recyclable (comparable aux thermoplastiques).
Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0274_AG Poignées papillon « Miniwing » biopolymère avec filetage 197 kB

Dessins

Poignées papillon « Miniwing » biopolymère avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
ABD

D2HH1H2LCAOAcc.PrixCommander
K0274.100004143X8Lhêtre naturel2813M4121513,32,38 Sur demande
K0274.100005143X15Lhêtre naturel2813M5121513,32,315 Sur demande
K0274.100006143X15Lhêtre naturel2813M6121513,32,315 Sur demande
K0274.100008143X20Lhêtre naturel2813M8121513,32,320 Sur demande
K0274.10000490X8Lgris foncé RAL 70212813M4121513,32,38 Sur demande
K0274.10000590X15Lgris foncé RAL 70212813M5121513,32,315 Sur demande
K0274.10000690X15Lgris foncé RAL 70212813M6121513,32,315 Sur demande
K0274.10000890X20Lgris foncé RAL 70212813M8121513,32,320 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33