Groupes de marchandise
Les volants KIPP – De nombreux modèles

Volants, manivelles, indicateurs de position

retour
Les volants sont utilisés pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches. L'utilisation de manivelles est recommandée en présence de courses de déplacement importantes. Les indicateurs de position permettent de mesurer la course de déplacement. Les volants sont utilisés pour les dispositifs de mesure, les modules de contrôle, dans la construction navale, l'armement ainsi que dans la construction de machines et d'installations techniques.

Volant

Les volants sont principalement utilisés dans la construction de machines et d'installations techniques. Presque rien ne peut être fait sans ces éléments de manoeuvre et éléments normalisés essentiels dans le domaine de la mécanique. Ils permettent de transmettre efficacement et rapidement des mouvements rotatifs sur une machine. Les volants font surtout office d'éléments de commande pour effectuer à la main des ajustements ou des réglages au moyen de mouvements de rotation. On les monte également sur des accessoires, des machines-outils et des réducteurs mécaniques, où ils vont par exemple ouvrir ou fermer des vannes.
Les volants KIPP sont couplés à l'arbre au moyen d'une connexion clavette parallèle-rainure afin de garantir un réglage optimal sur les machines ou accessoires. Une connexion clavette parallèle-rainure présente un avantage particulier : elle garantit une transmission du couple optimale.
Autres domaines d'utilisation des volants :
  • Dispositifs de mesure 
  • Modules de contrôle 
  • Construction navale
  • Armement 
  • Construction d'outils 
  • Artisanat
KIPP propose une large gamme de volants. Les clients ont le choix entre divers matériaux, diamètres et modèles. Il existe trois types de volants différents chez KIPP :
  • Volant à 2 bras 
  • Volant DIN 950 
  • Volant plein
Les volants à 2 bras sont disponibles en version plastique d'une part et en version aluminiumd'autre part. Les volants en aluminium (version en alliage léger) sont particulièrement stables. Ce matériau permet également de gagner en poids et en volume, ce qui rend la manipulation du volant beaucoup plus simple. KIPP propose des volants à 2 bras aussi bien avec poignée tournante- qu'escamotable ou bien sans poignée.
Volant pour la rotation manuelle de l'arbre
Les volants DIN 950 sont composés de trois branches. Notre gamme de produits comprend des volants DIN 950 aussi bien en fonte grise qu'enaluminium. Les volants en fonte grise se distinguent surtout par leur stabilité et leur longévité. En ce qui concerne les modèles de poignée, vous avez le choix entre des poignées tournantes ou fixes.
Les volants pleins sont disponibles dans trois matériaux différents. Outre le modèle en aluminium, KIPP propose également une version en plastique thermodurcissable. Les volants en plastique thermodurcissable sont soit pré-percés (forme D), soit munis d'un alésage (forme E). D'autres alésages peuvent être étudiés et réalisés sur demande.
Cette vaste gamme est complétée par des volants en thermoplastique ainsi qu'un volant avec poignée cylindrique de sécurité spécial. Des versions spéciales peuvent par ailleurs être fabriquées sur demande.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33