Groupes de marchandise
Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé
K0149_E

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme E,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Tribofinition ou ponçage et polissage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0149_E Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé 141 kB

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HTT1CAOAcc.PrixCommander
K0149.540082EpoliM84014251518 Sur demande
K0149.550102EpoliM105018321821 Sur demande
K0149.563122EpoliM126320402225 Sur demande
K0149.580162EpoliM168025502832 Sur demande
K0149.54008EtribofinitionM84014251518 Sur demande
K0149.55010EtribofinitionM105018321821 Sur demande
K0149.56312EtribofinitionM126320402225 Sur demande
K0149.58016EtribofinitionM168025502832 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33