Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.7225 ou
Inox 1.4305.
Finition :Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Nota :Les vérins de nivellement modèle bas sont utilisés pour la mise en place et l'alignement de moteurs, de modules, d'éléments de motorisation et de lignes de production. Leur avantage réside dans leur hauteur réduite qui permet un alignement simple et précis, même en présence de plusieurs points d'appui. Ceci garantit un montage sans contrainte.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
Accessoires :K0787 Clé à ergot DIN 1810A extension de gamme.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0694 Vérins de nivellement modèle bas 234 kB

Dessins

Vérins de nivellement modèle bas

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Dpour
vis
D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CAOAcc.PrixCommander
K0694.0404acier de traitement4,5M4M15x12515194424036 Sur demande
K0694.0405acier de traitement5,5M5M15x12515194424033,4 Sur demande
K0694.0406acier de traitement6,6M6M15x12515194424030,7 Sur demande
K0694.0506acier de traitement6,6M6M20x13218235426555,7 Sur demande
K0694.0508acier de traitement9M8M20x13218235426548 Sur demande
K0694.0510acier de traitement11M10M20x13218235426537,9 Sur demande
K0694.0710acier de traitement11M10M30x1,545222975212092,9 Sur demande
K0694.0712acier de traitement13,5M12M30x1,545222975212080,4 Sur demande
K0694.0716acier de traitement17,5M16M30x1,545222975212045,5 Sur demande
K0694.0916acier de traitement17,5M16M40x1,5582837962,5210136 Sur demande
K0694.0920acier de traitement22M20M40x1,5582837962,521090 Sur demande
K0694.0924acier de traitement26M24M40x1,5582837962,521037 Sur demande
K0694.1020acier de traitement22M20M50x1,57033431062,5330210 Sur demande
K0694.1024acier de traitement26M24M50x1,57033431062,5330157 Sur demande
K0694.1030acier de traitement33M30M50x1,57033431062,533053 Sur demande
K0694.04041acier inoxydable4,5M4M15x125151944227,124,14 Sur demande
K0694.04051acier inoxydable5,5M5M15x125151944227,122,24 Sur demande
K0694.04061acier inoxydable6,6M6M15x125151944227,120,26 Sur demande
K0694.05061acier inoxydable6,6M6M20x132182354243,436,56 Sur demande
K0694.05081acier inoxydable9M8M20x132182354243,430,86 Sur demande
K0694.05101acier inoxydable11M10M20x132182354243,423,41 Sur demande
K0694.07101acier inoxydable11M10M30x1,54522297528464,01 Sur demande
K0694.07121acier inoxydable13,5M12M30x1,54522297528454,82 Sur demande
K0694.07161acier inoxydable17,5M16M30x1,54522297528428,9 Sur demande
K0694.09161acier inoxydable17,5M16M40x1,5582837962,514892,9 Sur demande
K0694.09201acier inoxydable22M20M40x1,5582837962,514859,08 Sur demande
K0694.09241acier inoxydable26M24M40x1,5582837962,514820,3 Sur demande
K0694.10201acier inoxydable22M20M50x1,57033431062,5225136,08 Sur demande
K0694.10241acier inoxydable26M24M50x1,57033431062,522597,3 Sur demande
K0694.10301acier inoxydable33M30M50x1,57033431062,522520,6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33