Grupos de mercancía
Bridas de centrado de acero inoxidable neumáticas
K1742

Bridas de centrado de acero inoxidable neumáticas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La sujeción y desbloqueo de la pieza de trabajo se realiza mediante aire comprimido.
El diámetro de sujeción posible es de 16 - 20 mm.
Material:Cuerpo de base de acero inoxidable.
Junta de NBR.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación de pedido:Los tornillos cilíndricos M4x35 para la fijación de la base están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos cilíndricos con cabeza baja M5 para la fijación de la parte superior no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación:Dimensiones de instalación para grosor de los discos de 6 mm.
Las fuerzas de sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 MPa y una calidad de la superficie de Ra 1.6 µm.
La precisión de repetición es de aprox. ± 0,2 mm.
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición "Sujetar"
2) Posición "Desbloquear"
3) Placa de fijación
4) Junta tórica
5) Conexión "Sujetar"
6) Conexión "Desbloquear"
7) Tornillo de cabeza cilíndrica M4
8) Tornillo cilíndrico con cabeza baja M5
9) Pieza de trabajo
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1742 Bridas de centrado de acero inoxidable neumáticas 525 kB

Planos

Bridas de centrado de acero inoxidable neumáticas
Bridas de centrado de acero inoxidable neumáticas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1742.163628557,52016M5M3M34,21014,711,3 A petición
ReferenciaH3H4H5H6H7H8H9L

L1L2L3Fuerza
de retención
N
Presión de
servicio
MPa
CADAcc.PrecioPedir
K1742.16617,510304013184022188770,3 - 0,7 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Uruguay
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33