Grupos de mercancía
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos

Elementos de máquinas, elementos de dispositivos

Volver
  • Incorporado - Elementos de máquinas (KIPP.de)

Elementos de la máquina y elementos del dispositivo

En el grupo de los elementos de máquina y los elementos para dispositivos se encuentran sobre todo artículos y productos para la construcción de máquinas. Muchos componentes cumplen las funciones de sujeción clásicas y ampliadas. El grupo se puede clasificar en cinco grandes grupos de productos:

  • Tornillos, tuercas y arandelas
  • Casquillos de taladrar
  • Insertos roscados
  • Conectores para perfiles y sistemas de perfiles
  • Así como anillos de regulación, anillos de sujeción y cubos de sujeción.

Muchos productos de este grupo facilitan a los constructores de máquinas y diseñadores su trabajo cotidiano en la empresa.

Tornillos / tuercas / arandelas

KIPP ofrece muchos tornillos y las tuercas y arandelas a juego. Además de los tornillos hexagonales clásicos y de uso tan versátil (según las normas corrientes DIN e ISO), tiene en su gama también tornillos de cabeza cilíndrica, tornillos de ajuste, tornillos de ojo, así como tornillos para ranuras en T. Muchos de los tornillos están disponibles también para aplicaciones en áreas estériles con el diseño Hygienic USIT. Los tornillos hexagonales de HEINRICH KIPP WERK son robustos y muy duraderos.

Casquillos de taladrar

Los casquillos de taladrar simplifican los trabajos de taladrado en el puesto de trabajo y permiten un buen resultado de taladrado gracias a su fuerte vástago y el ángulo de penetración fijo. KIPP ofrece a los clientes en este área muchas formas diferentes (cilíndrica y con collar), así como todos los tamaños relevantes según DIN 179 y DIN 172.

Insertos roscados

Con los insertos roscados de acero o acero inoxidable se pueden reparar de forma rápida y sencilla perforaciones roscadas dañadas, atascadas o incluso rotas. Así se pueden recuperar en muy breve tiempo también productos de valor. Los insertos roscados se pueden utilizar con muchos materiales. Los insertos roscados se suelen suministrar con cuñas de bloqueo a juego. Estas cuñas garantizan una protección contra torsión en caso de vibración y fuerzas de deformación. También están disponibles en la tienda online de KIPP un juego de reparación completo e insertos roscados adicionales autorroscantes.

Sistemas de perfile y conectores de perfiles

Para conectar en la práctica perfiles y sistemas de perfil, se suelen usar tuercas correderas en ranura y tuercas para ranura en T. KIPP ofrece además elementos de conexión más complejos. Las uniones cúbicas, los conectores de unión o los juegos de unión automáticos con conectores de perfil de KIPP permiten resolver numerosas y variadas tareas de sujeción. Los tornillos con cabeza de martillo y los muelles de ajuste completan la gama de productos en esta categoría de productos.

Anillos de regulación / anillos de sujeción / cubos de sujeción

Los anillos de regulación y los anillos de sujeción suelen servir como tope en la construcción de máquinas. Con los anillos de sujeción y de regulación se puede además limitar de forma sencilla y efectiva la profundidad de atornillado de las roscas de husillo. Los cubos de sujeción cumplen la función de asegurar.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Uruguay
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33