Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla. La variante con llave evita que la conexión se afloje sin querer.

Abriendo el cierre del cilindro de presión con la llave, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Si se presiona el cierre del cilindro de presión con la mano, las bolas bloquean la conexión de forma segura. Solo se pueden desbloquear las bolas con una llave.
Material:Partes de acero inoxidable.
Cerradura Zamak.
Llave de acero galvanizado.
Versión:Acabado natural.Indicación:Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica. Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

El cierre a presión es de cierre uniforme. Todos los cilindros de cierre se pueden abrir con la misma llave. Los pernos de bloqueo de bola con llave se suministran con dos llaves.
A petición:Otras versiones.Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola K0724
Cable de seguridad en espiral K0367
Cable de retención con ojete K0367
Ojo de llave K0367
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con asa empotrada
Forma B: con asa empotrada y anillo
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1803 Pernos de bloqueo de bola con llave 163 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de bola con llave

Pernos de bloqueo de bola con llave y agarre empotrado

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de bola con llave y agarre empotrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
DD1D2D3LL1L2L5L6SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K1803.002208020Acon asa empotrada y anill2289,520207,849,227,82821838 A petición
K1803.002208025Acon asa empotrada y anill2289,520257,849,232,82821838 A petición
K1803.002208030Acon asa empotrada y anill2289,520307,849,237,82821838 A petición
K1803.002208035Acon asa empotrada y anill2289,520357,849,242,82821838 A petición
K1803.002208040Acon asa empotrada y anill2289,520407,849,247,82821838 A petición
K1803.002208045Acon asa empotrada y anill2289,520457,849,252,82821838 A petición
K1803.002208050Acon asa empotrada y anill2289,520507,849,257,82821838 A petición
K1803.002210020Acon asa empotrada y anill22101220208,949,228,928211060 A petición
K1803.002210025Acon asa empotrada y anill22101220258,949,233,928211060 A petición
K1803.002210030Acon asa empotrada y anill22101220308,949,238,928211060 A petición
K1803.002210035Acon asa empotrada y anill22101220358,949,243,928211060 A petición
K1803.002210040Acon asa empotrada y anill22101220408,949,248,928211060 A petición
K1803.002210045Acon asa empotrada y anill22101220458,949,253,928211060 A petición
K1803.002210050Acon asa empotrada y anill22101220508,949,258,928211060 A petición
K1803.002210060Acon asa empotrada y anill22101220608,949,268,928211060 A petición
K1803.002212025Acon asa empotrada y anill221214,520259,949,234,928211286 A petición
K1803.002212030Acon asa empotrada y anill221214,520309,949,239,928211286 A petición
K1803.002212035Acon asa empotrada y anill221214,520359,949,244,928211286 A petición
K1803.002212040Acon asa empotrada y anill221214,520409,949,249,928211286 A petición
K1803.002212045Acon asa empotrada y anill221214,520459,949,254,928211286 A petición
K1803.002212050Acon asa empotrada y anill221214,520509,949,259,928211286 A petición
K1803.002212060Acon asa empotrada y anill221214,520609,949,269,928211286 A petición
K1803.002212070Acon asa empotrada y anill221214,520709,949,279,928211286 A petición
K1803.002212080Acon asa empotrada y anill221214,520809,949,289,928211286 A petición
K1803.002216030Acon asa empotrada y anill221619203013,151,243,1282116153 A petición
K1803.002216035Acon asa empotrada y anill221619203513,151,248,1282116153 A petición
K1803.002216040Acon asa empotrada y anill221619204013,151,253,1282116153 A petición
K1803.002216045Acon asa empotrada y anill221619204513,151,258,1282116153 A petición
K1803.002216050Acon asa empotrada y anill221619205013,151,263,1282116153 A petición
K1803.002216060Acon asa empotrada y anill221619206013,151,273,1282116153 A petición
K1803.002216070Acon asa empotrada y anill221619207013,151,283,1282116153 A petición
K1803.002216080Acon asa empotrada y anill221619208013,151,293,1282116153 A petición

Pernos de bloqueo de bola con llave, agarre empotrado y anillo

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de bola con llave, agarre empotrado y anillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5L6SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K1803.102208020BCon asa empotrada y anillo2289,52033207,849,269,330,327,82821838 A petición
K1803.102208025BCon asa empotrada y anillo2289,52033257,849,269,330,332,82821838 A petición
K1803.102208030BCon asa empotrada y anillo2289,52033307,849,269,330,337,82821838 A petición
K1803.102208035BCon asa empotrada y anillo2289,52033357,849,269,330,342,82821838 A petición
K1803.102208040BCon asa empotrada y anillo2289,52033407,849,269,330,347,82821838 A petición
K1803.102208045BCon asa empotrada y anillo2289,52033457,849,269,330,352,82821838 A petición
K1803.102208050BCon asa empotrada y anillo2289,52033507,849,269,330,357,82821838 A petición
K1803.102210020BCon asa empotrada y anillo2210122033208,949,269,330,328,928211060 A petición
K1803.102210025BCon asa empotrada y anillo2210122033258,949,269,330,333,928211060 A petición
K1803.102210030BCon asa empotrada y anillo2210122033308,949,269,330,338,928211060 A petición
K1803.102210035BCon asa empotrada y anillo2210122033358,949,269,330,343,928211060 A petición
K1803.102210040BCon asa empotrada y anillo2210122033408,949,269,330,348,928211060 A petición
K1803.102210045BCon asa empotrada y anillo2210122033458,949,269,330,353,928211060 A petición
K1803.102210050BCon asa empotrada y anillo2210122033508,949,269,330,358,928211060 A petición
K1803.102210060BCon asa empotrada y anillo2210122033608,949,269,330,368,928211060 A petición
K1803.102212025BCon asa empotrada y anillo221214,52033259,949,269,330,334,928211286 A petición
K1803.102212030BCon asa empotrada y anillo221214,52033309,949,269,330,339,928211286 A petición
K1803.102212035BCon asa empotrada y anillo221214,52033359,949,269,330,344,928211286 A petición
K1803.102212040BCon asa empotrada y anillo221214,52033409,949,269,330,349,928211286 A petición
K1803.102212045BCon asa empotrada y anillo221214,52033459,949,269,330,354,928211286 A petición
K1803.102212050BCon asa empotrada y anillo221214,52033509,949,269,330,359,928211286 A petición
K1803.102212060BCon asa empotrada y anillo221214,52033609,949,269,330,369,928211286 A petición
K1803.102212070BCon asa empotrada y anillo221214,52033709,949,269,330,379,928211286 A petición
K1803.102212080BCon asa empotrada y anillo221214,52033809,949,269,330,389,928211286 A petición
K1803.102216030BCon asa empotrada y anillo22161920333013,151,269,330,343,1282116153 A petición
K1803.102216035BCon asa empotrada y anillo22161920333513,151,269,330,348,1282116153 A petición
K1803.102216040BCon asa empotrada y anillo22161920334013,151,269,330,353,1282116153 A petición
K1803.102216045BCon asa empotrada y anillo22161920334513,151,269,330,358,1282116153 A petición
K1803.102216050BCon asa empotrada y anillo22161920335013,151,269,330,363,1282116153 A petición
K1803.102216060BCon asa empotrada y anillo22161920336013,151,269,330,373,1282116153 A petición
K1803.102216070BCon asa empotrada y anillo22161920337013,151,269,330,383,1282116153 A petición
K1803.102216080BCon asa empotrada y anillo22161920338013,151,269,330,393,1282116153 A petición
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
Uruguay
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33