Grupos de mercancía
Pestillo con muelle de retroceso de acero inoxidable pestillo hacia arriba o hacia abajo
K1693

Pestillo con muelle de retroceso de acero inoxidable pestillo...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Indicación:Los pestillos con muelle de retroceso se pueden atornillar fácilmente a puertas, compuertas y cubiertas. Los pestillos están disponibles en dos modelos distintos biselados hacia arriba o hacia abajo. La superficie biselada permite cerrar o abrir la aplicación sin accionar el pestillo. Con el muelle integrado el pestillo siempre retrocede a su posición inicial.Modo de accionamiento:Desplazando la palanca, el pestillo se coloca en la posición abierta y se puede abrir la puerta. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta por el bisel.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1693 Pestillo con muelle de retroceso de acero inoxidable pestillo hacia arriba o hacia abajo 164 kB

Planos

Pestillo con muelle de retroceso de acero inoxidable pestillo hacia arriba o hacia abajo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
BB1CD

D1D2HH1Carrera
S
LL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
K1693.07356Apestillo hacia arriba56302,75,5121029,77,351373,520102212 A petición
K1693.17356Bpestillo hacia abajo56302,75,5121029,77,351373,520102212 A petición
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
Uruguay
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33