Grupos de mercancía
Imanes planos con perforación avellanada de ferrita dura
K0555

Imanes planos con perforación avellanada de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0555 Imanes planos con perforación avellanada de ferrita dura 121 kB

Planos

Imanes planos con perforación avellanada de ferrita dura

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0555.0116±0,153,5 ±0,27,5±14,514 A petición
K0555.0220±0,154,2±0,28,5±1622 A petición
K0555.0325±0,155,5±0,212±1736 A petición
K0555.0432±0,205,5±0,212±1772 A petición
K0555.0540±0,205,5±0,213±1890 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Uruguay
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33