Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc o de plástico PA6 GFR 30.
Junta plana de goma.
Leva de acero.
Versión:Carcasa, accionamiento y tuerca cromados o de color negro.
Leva cincada.
Indicación:Cuarto de vuelta con leva sobre muelle. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar premontado. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.

Protegido contra vibraciones (excepto la versión de plástico), un dispositivo de bloqueo impide la apertura automática. Protegido del polvo y del agua según IP65.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
Accesorios:Llave de vaso K0535Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Ranura
d) Paletón doble 3 mm
e) Paletón doble 5 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0522 Cuartos de vuelta 162 kB

Planos (vista completa)

Cuartos de vuelta

Cuartos de vuelta

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

DAccionamiento

SWHCADAcc.PrecioPedir
K0522.17181cinc30cuadrado 7 mm2718,5  A petición
K0522.18181cinc30cuadrado 8 mm2718,5  A petición
K0522.20181cinc30ranura2718,5  A petición
K0522.43181cinc30paletón doble 3 mm2718,5  A petición
K0522.45181cinc30paletón doble 5 mm2718,5  A petición
K0522.20185plástico28ranura2718,5  A petición
K0522.43185plástico28paletón doble 3 mm2718,5  A petición
K0522.45185plástico28paletón doble 5 mm2718,5  A petición

Leva para cuarto de vuelta de acero

Más información

Planos

Leva para cuarto de vuelta de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

LCADAcc.PrecioPedir
K0523.135X16516,535 A petición
K0523.135X18518,535 A petición
K0523.135X20520,535 A petición
K0523.135X22522,535 A petición
K0523.135X24524,535 A petición
K0523.145X0454,545 A petición
K0523.145X0656,545 A petición
K0523.145X0858,545 A petición
K0523.145X10510,545 A petición
K0523.145X12512,545 A petición
K0523.145X14514,545 A petición
K0523.145X16516,545 A petición
K0523.145X18518,545 A petición
K0523.145X20520,545 A petición
K0523.145X21521,545 A petición
K0523.145X22522,545 A petición
K0523.145X24524,545 A petición
K0523.145X26526,545 A petición
K0523.145X28528,545 A petición
K0523.145X30530,545 A petición
K0523.145X32532,545 A petición
K0523.145X34534,545 A petición
K0523.145X36536,545 A petición
K0523.145X38538,545 A petición
K0523.145X40540,545 A petición
K0523.145X42542,545 A petición
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
Uruguay
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33