Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма A |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Материал основы | Усилие от руки FH - Н | Тяговое усилие F1 Н | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | H | Перемещение L мин. | Перемещение L макс. | L1 | Ход зажима L2 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1261.01600 | A | Сталь | 100 | 1600 | 26,2 | 15,9 | 6 | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2 | 4,4 | 4 | 4,4 | 31,3 | 82,5 | 112,5 | 10,4 | 30 | | | по запросу | | K1261.11600 | A | нержавеющая сталь | 100 | 1600 | 26,2 | 15,9 | 6 | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2 | 4,4 | 4 | 4,4 | 31,3 | 82,5 | 112,5 | 10,4 | 30 | | | по запросу | |
|
Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма B |
подробнее |
Номер заказа | Форма | Материал основы | Усилие от руки FH - Н | Тяговое усилие F1 Н | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | Перемещение L мин. | Перемещение L макс. | H | L1 | Ход зажима L2 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1261.03000 | B | Сталь | 150 | 3000 | 39,7 | 19 | 6,8 | 11,5 | 25,4 | 6,4 | 44,4 | 31,8 | 20 | 3 | 6,7 | 5 | 6,3 | 148,7 | 170,3 | 42 | 21,6 | 45 | | | по запросу | | K1261.07000 | B | Сталь | 200 | 7000 | 60,3 | 41,3 | 9,5 | 19,1 | 38,1 | 9,5 | 54 | 38,1 | 30,2 | 4 | 8,6 | 8 | 8,5 | 209,1 | 232,8 | 76,1 | 23,7 | 75 | | | по запросу | | K1261.13000 | B | нержавеющая сталь | 150 | 3000 | 39,7 | 19 | 6,8 | 11,5 | 25,4 | 6,4 | 44,4 | 31,8 | 20 | 3 | 6,7 | 5 | 6,3 | 148,7 | 170,3 | 42 | 21,6 | 45 | | | по запросу | | K1261.17000 | B | нержавеющая сталь | 200 | 7000 | 60,3 | 41,3 | 9,5 | 19,1 | 38,1 | 9,5 | 54 | 38,1 | 30,2 | 4 | 8,6 | 8 | 8,5 | 209,1 | 232,8 | 76,1 | 23,7 | 75 | | | по запросу | |
|