Группы товаров

Специальные решения

назад
  • Специальные решения

Специальные решения для стандартизированных изделий, промышленной фурнитуры и зажимных приспособлений

Решения, отвечающие требованиям клиента

Если вы не нашли нужного решения в нашем обширном ассортименте продукции, включающем более 75 000 наименований, KIPP предложит индивидуальный подход. При выполнении задач в соответствии с требованиями клиента проявляется весь наш опыт, ориентированность на клиентов и компетентность наших разработчиков. Основой является высокий уровень вертикальной интеграции нашего производства. Это позволяет в любой момент найти специальные решения для узлов и отдельных компонентов из ассортимента стандартизированных изделий, промышленной фурнитуры и зажимных приспособлений — в точном соответствии с вашим заданием.

Мы сопровождаем наших клиентов на протяжении всего процесса — от консультации, составления предложения и проверки технической осуществимости до разработки специального решения и серийного производства.

Компетентный производитель

Специальные решения KIPP производятся на предприятии в Германии. Наш отдел НИОКР и собственное производство инструментов гарантируют профессиональную реализацию проектов, отвечающих требованиям клиента. Процессы производства на нашем современном оборудовании сертифицированы и постоянно оптимизируются. То же касается процессов на наших сборочных площадках с универсальной концепцией. Ваши преимущества очевидны: высочайшее качество, универсальность с учетом потребностей клиентов и своевременная доставка. Это касается в равной степени создания опытных образцов и серийного производства.

Опыт работы в отрасли

Наш опыт работы в отрасли опирается на знания наших высококвалифицированных сотрудников. Их техническая изобретательность и солидный опыт являются важными факторами успеха в разработках, производстве и сервисе. Мы знаем специфические требования, предъявляемые в нашей отрасли, и располагаем большим технологическим потенциалом. Кроме того, наши клиенты могут воспользоваться нашим опытом во многих областях применения — причем это касается не только специальных решений:

  • Автомобильная промышленность и производство комплектующих
  • Машиностроение
  • Деревообработка
  • Пищевая промышленность
  • Упаковочная техника
  • Медицинская техника
  • Сборка и логистика
  • Спортивный инвентарь и реабилитационные клиники

От консультации до реализации

На базе нашей стандартной продукции мы создаем модификации, необходимые для вашей сферы применения. Разумеется, с наименьшими затратами и в соответствии с требованиями заказчика. В случае необычных требований мы разрабатываем полностью индивидуальное специальное решение. Вместе с вами мы анализируем условия эксплуатации, предоставляем вам достоверные консультации и конструируем оптимальное изделие. Чтобы не возникало никаких осложнений в процессе коммуникации, с самого начала и до завершения проекта вас сопровождает консультант-специалист.

Подходящее изделие для любого случая применения благодаря специальным решениям, отвечающим требованиям клиента

Специальные решения для стандартизированных изделий

Установочный штифт

Задача:
реализация требуемой конструкции в поворотной детали.

Решение:
изготовление поворотной детали в соответствии с указаниями клиента.

Преимущество для клиента:
функциональный винт по индивидуальному заказу.

Специальные решения для промышленной фурнитуры

Зажимной мини-рычаг

Задача:
разработка зажимного рычага из пластмассы в соответствии с указаниями клиента относительно дизайна.

Решение:
изготовление индивидуального приспособления для пластмассового литья под давлением для получения нужной формы зажимного рычага.

Преимущество для клиента:
удобное в использовании зажимное приспособление благодаря новому конструктивному исполнению — зажимной рычаг в фирменном стиле нашего клиента.

Специальные решения для зажимных элементов

Сложный узел

Задача:
разработка фиксатора и приспособления для маркировки для простой подгонки накладок в столярном производстве.

Решение:
изготовление сдвоенного зажима для временной фиксации накладки. Для разметки был разработан подходящий штангенрейсмус с карандашом.

Преимущество для клиента:
точная разметка обрезной кромки накладок, которую может выполнить один человек.

Дополнительную информацию можно найти в нашем проспекте, посвященном специальным решениям:



Проспект «Специальные решения»



При поиске специальных решений обращайтесь за консультацией к нашим специалистам:
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33