- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- K1523
Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки
- K1524
Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой
- K1525
Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой
- K0725
Маховики из пластмассы с 2 спицами
- K0725
Маховики из пластмассы с 2 спицами и вращающейся ручкой
- K0725
Маховики из пластмассы с 2 спицами и откидной ручкой
- K0162
Маховики с двумя спицами из алюминия, прямой зубчатый обод
- K0162
Маховики с двумя спицами из алюминия, с посадочным отверстием
- K0671
Маховики из серого чугуна DIN 950
- K0160
Маховики из алюминия DIN 950
- K1208
Маховички DIN 950, из нержавеющей стали
- K1520
Дисковые маховики из алюминия, без ручки
- K1521
Дисковые маховики из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой
- K1522
Дисковые маховики из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой
- K0161
Дисковые маховики из алюминия
- K0161
Дисковые маховики из алюминия
- K0163
Дисковые маховики из алюминия близкие к стандарту DIN 950
- K1307
Дисковые маховики с вращающейся ручкой
- K0164
Дисковые маховики с вращающейся ручкой
- K0165
Дисковые маховики без ручки
- K0256
Маховики
- K0257
Маховики с вращающейся цилиндрической ручкой
- K0258
Маховики с откидной цилиндрической ручкой
- K0259
Маховики с блокирующейся цилиндрической ручкой
- K0184
Маховики
- K0262
Ручки с накаткой и рукояткой
- K0275
Маховики дельтовидные
- K1661
Маховики из стального листа
- K1875
Маховики из стального листа
- K1876
Маховики из нержавеющей листовой стали
- K0726
Вращающиеся рукоятки со сферической головкой
- K0684
Приводные рукоятки изогнутые подобные DIN 468
- K0685
Приводные рукоятки прямые подобные DIN 469
- K0727
Рукоятки кривошипные из алюминия
- K0997
Приводные рукоятки из алюминия с откидной цилиндрической ручкой
- K0996
Приводные рукоятки из алюминия с вращающейся цилиндрической ручкой
- K0998
Приводные рукоятки из алюминия с безопасной цилиндрической ручкой
- K0999
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой
- K0266
Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой
- K0659
Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой
- K0268
Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой
- K0728
Рукоятки кривошипные из стали
- K0740
Ручки цилиндрические вращающиеся с шестигранным углублением
- K0774
Ручки цилиндрические вращающиеся
- K0775
Ручки цилиндрические откидные
- K1000
Вращающиеся цилиндрические ручки из нержавеющей стали
- K0263
Ручки цилиндрические вращающиеся
- K1468
Цилиндрические ручки из пластмассы вращающиеся
- K1469
Цилиндрические ручки из пластмассы откидные
- K0265
Ручки цилиндрические безопасные самофиксирующиеся
- K1470
Блокирующиеся цилиндрические ручки из пластмассы с механизмом самовозврата
- K0166
Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E стальные
- K1199
Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E, из нержавеющей стали
- K0167
Фасонные ручки жестко установленные, DIN 39, форма E из алюминия
- K0168
Фасонные ручки, вращающиеся подобный DIN 98, форма E, из стали
- K1209
Фасонные ручки, вращающиеся согласно DIN 98, форма E, из нержавеющей стали
- K0169
Фасонные ручки, вращающиеся подобные DIN 98, форма E, из алюминия
- K1221
Рукоятки конусные твердые
- K0170
Рукоятки вращающиеся
- K0651
Рукоятки вращающиеся овальные
- K0172
Рукоятки конусные
- K1207
Конусообразные ручки
- K1222
Овальные ручки
- K1201
Рукоятки конусные поворотные
- K1202
Рукоятки конусные
- K0173
Шайбы установочные
- K0408
Указатель положения
- K2106
Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали
- K0409
Указатель положения
- K2107
Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали
- K0410
Указатель положения
- K2108
Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали
- K0411
Указатели положения программируемые
- K0771
Указатели положения программируемые
- K1657
Пластмассовый указатель положения, электронное соединение ввода-вывода, интерфейс
- K1658
Магнитные датчики, пассивные датчики миниатюрная модель, соединение ввода-вывода, интерфейс
- K1905
Указатель положения псевдо-абсолютный, независимый от сети, точность индикации 10 мкм, малая конструкция
- K1906
Указатель положения псевдо-абсолютный, независимый от сети, точность индикации 10 мкм
- K1959
Магнитные датчики, пассивные датчики, миниатюрная модель
- K1926
Датчики полых валов с магнитным считыванием
- K1927
Втулки переходные
- K1663
Магнитная лента кодированная инкрементная шкала, длина полюсной дуги 5 мм
- K0412
Втулки переходные
- K0413
Пластины промежуточные
- K0414
Панели монтажные
- K1928
Установочные кнопки с указателем положения, цифровой индикатор
- K1929
Указатель положения для маховиков, аналого-цифровой индикатор
- K1930
Маховики для указателя положения
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
K0162Маховики с двумя спицами из алюминия, прямой зубчатый обод |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия. Цилиндрическая ручка, дуропласт PF 31-DIN 7708, черный, осевая часть из стали, оцинкованная.Исполнение: Обод повернутый и полированный. По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником или с маховики спицевые с полимерным покрытием.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Маховики с двумя спицами, из алюминия, прямой зубчатый обод, без цилиндрической ручки |
подробнее |
Номер заказа | Исполнение 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | В3
| Т
| CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0162.0080X10 | калибровое отверстие | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | по запросу | | K0162.0080X12 | калибровое отверстие | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | по запросу | | K0162.0100X10 | калибровое отверстие | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | по запросу | | K0162.0100X12 | калибровое отверстие | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | по запросу | | K0162.0125X12 | калибровое отверстие | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | по запросу | | K0162.0125X14 | калибровое отверстие | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | по запросу | | K0162.0160X14 | калибровое отверстие | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | по запросу | | K0162.0160X16 | калибровое отверстие | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | по запросу | | K0162.0200X18 | калибровое отверстие | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | по запросу | | K0162.0200X20 | калибровое отверстие | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | по запросу | | K0162.0250X22 | калибровое отверстие | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | по запросу | | K0162.0250X26 | калибровое отверстие | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | по запросу | | K0162.1080X10 | калибровое отверстие с пазом | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | | | по запросу | | K0162.1080X12 | калибровое отверстие с пазом | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | | | по запросу | | K0162.1100X10 | калибровое отверстие с пазом | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | | | по запросу | | K0162.1100X12 | калибровое отверстие с пазом | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | | | по запросу | | K0162.1125X12 | калибровое отверстие с пазом | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | | | по запросу | | K0162.1125X14 | калибровое отверстие с пазом | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | | | по запросу | | K0162.1160X14 | калибровое отверстие с пазом | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | | | по запросу | | K0162.1160X16 | калибровое отверстие с пазом | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | | | по запросу | | K0162.1200X18 | калибровое отверстие с пазом | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | | | по запросу | | K0162.1200X20 | калибровое отверстие с пазом | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | | | по запросу | | K0162.1250X22 | калибровое отверстие с пазом | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | | | по запросу | | K0162.1250X26 | калибровое отверстие с пазом | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | | | по запросу | |
|
Маховики с двумя спицами, из алюминия, прямой зубчатый обод, с жестко установленной цилиндрической ручкой |
подробнее |
Номер заказа | Исполнение 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | В3
| Т
| неподвижная цилиндрическая ручка | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0162.2080X10 | калибровое отверстие | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.2080X12 | калибровое отверстие | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.2100X10 | калибровое отверстие | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.2100X12 | калибровое отверстие | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.2125X12 | калибровое отверстие | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | по запросу | | K0162.2125X14 | калибровое отверстие | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | по запросу | | K0162.2160X14 | калибровое отверстие | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.2160X16 | калибровое отверстие | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.2200X18 | калибровое отверстие | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.2200X20 | калибровое отверстие | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.2250X22 | калибровое отверстие | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | по запросу | | K0162.2250X26 | калибровое отверстие | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | по запросу | | K0162.3080X10 | калибровое отверстие с пазом | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.3080X12 | калибровое отверстие с пазом | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.3100X10 | калибровое отверстие с пазом | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.3100X12 | калибровое отверстие с пазом | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.3125X12 | калибровое отверстие с пазом | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | по запросу | | K0162.3125X14 | калибровое отверстие с пазом | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | по запросу | | K0162.3160X14 | калибровое отверстие с пазом | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.3160X16 | калибровое отверстие с пазом | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.3200X18 | калибровое отверстие с пазом | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.3200X20 | калибровое отверстие с пазом | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.3250X22 | калибровое отверстие с пазом | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | по запросу | | K0162.3250X26 | калибровое отверстие с пазом | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 | | | по запросу | |
|
Маховики с двумя спицами, из алюминия, прямой зубчатый обод, с вращающейся цилиндрической ручкой |
подробнее |
Номер заказа | Исполнение 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | В3
| Т
| вращающаяся цилиндрическая ручка | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0162.4080X10 | калибровое отверстие | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.4080X12 | калибровое отверстие | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.4100X10 | калибровое отверстие | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.4100X12 | калибровое отверстие | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.4125X12 | калибровое отверстие | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | по запросу | | K0162.4125X14 | калибровое отверстие | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | по запросу | | K0162.4160X14 | калибровое отверстие | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.4160X16 | калибровое отверстие | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.4200X18 | калибровое отверстие | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.4200X20 | калибровое отверстие | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.4250X22 | калибровое отверстие | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | по запросу | | K0162.4250X26 | калибровое отверстие | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | по запросу | | K0162.5080X10 | калибровое отверстие с пазом | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.5080X12 | калибровое отверстие с пазом | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.5100X10 | калибровое отверстие с пазом | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.5100X12 | калибровое отверстие с пазом | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | по запросу | | K0162.5125X12 | калибровое отверстие с пазом | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | | | по запросу | | K0162.5125X14 | калибровое отверстие с пазом | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | по запросу | | K0162.5160X14 | калибровое отверстие с пазом | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.5160X16 | калибровое отверстие с пазом | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.5200X18 | калибровое отверстие с пазом | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.5200X20 | калибровое отверстие с пазом | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | по запросу | | K0162.5250X22 | калибровое отверстие с пазом | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | | | по запросу | | K0162.5250X26 | калибровое отверстие с пазом | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|