- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- K0566
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой
- K0567
Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой
- K0568
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой
- K1321
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый
- K0569
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой
- K1320
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой
- K0570
Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой
- K0571
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой
- K1318
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый
- K0572
Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой
- K0573
Резинометаллический буфер, сталь, тип E, цилиндрический с внутренней резьбой
- K1319
Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип E, цилиндрический с внутренней резьбой, серый
- K1931
Буферы, резина, тип TP, буфер двери
- K0574
Резинометаллический буфер, сталь, тип KP, параболический с наружной резьбой
- K0575
Резинометаллический буфер, сталь, тип K, конический с наружной резьбой
- K0576
Резинометаллический буфер, сталь, тип KE, сферический с внутренней резьбой
- K2051
Резинометаллический буфер, тип KRA, сферический, с наружной резьбой
- K1932
Резинометаллические линейки для крепления упоров
- K1933
Круглая опора, сталь, с двусторонней наружной резьбой
- K1907
Соединительные изоляторы из неопрена, из двух частей
- K2012
Потолочное крепление, резинометаллическое
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1907Соединительные изоляторы из неопрена, из двух частей |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Изоляционная среда из неопрена. Внешний корпус из стали.Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Соединительные изоляторы, состоящие из двух частей, используются для обеспечения стабильного соединения или эффективного разъединения машин или систем со смежными компонентами. В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей. По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.
Возможно покрытие диапазона нагрузки 10–285 кг.
Размер H — это высота соединительного изолятора в смонтированном состоянии.
Цветная маркировка изделий. Желтая точка = твердость по Шору 35. Красная точка = твердость по Шору 45. Зеленая точка = твердость по Шору 55. Синяя точка = твердость по Шору 65. Белая точка = твердость по Шору 75.Применение:Нижняя часть соединительного изолятора (Р2) запрессовывается в отверстие (D3) плиты (Р3). В большинстве случаев плита P3 является плитой основания, на которой монтируется машина или система. Затем верхняя часть соединительного изолятора (P1) надевается на нижнюю часть (P2). На последнем этапе соединительный изолятор и плита основания привинчиваются к полу или другому компоненту с помощью подходящего винта. Для защиты неопрена от контакта с винтом рекомендуется установить плоскую шайбу между верхней частью (P1) и винтом. Для соединительных изоляторов с D= 31,8 мм рекомендуется использовать шайбу K1150.12, а для соединительных изоляторов с D= 47,5 мм — шайбу K1150.18. Соединительный изолятор может привинчиваться как вертикально, так и горизонтально. Однако при этом следует учитывать различные характеристики нагрузки.Диапазон температур:-30 °C до +80 °C.Внимание:– Не следует превышать допустимый диапазон температур, в противном случае полная функциональность не может быть гарантирована. – Отсутствует стойкость к агрессивным чистящим средствам, бензину и маслам. – Следует избегать контакта с острыми предметами, чтобы не повредить неопрен. – Высота H должна быть соблюдена при установке, чтобы избежать выхода из строя соединительного изолятора.Обратите внимание:Для оптимального использования соединительных изоляторов следует соблюдать предписанную высоту используемой плиты основания/боковой плиты (H2/H3).Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Твердость по Шору A | R | F (высота H2) = осевая нагрузка | F1 (высота H2) = радиальная нагрузка | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1907.31831835 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 35+5 | 0,75 | 20 | 10 | | | по запросу | | K1907.31831845 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 45+5 | 0,75 | 40 | 15 | | | по запросу | | K1907.31831855 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 55+5 | 0,75 | 65 | 20 | | | по запросу | | K1907.31831865 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 65+5 | 0,75 | 115 | 25 | | | по запросу | | K1907.31831875 | 31,8 | 9,9 | 19,8 | 19 | 31,8 | 12,7 | 9,4 | - | 75+5 | 0,75 | 140 | 30 | | | по запросу | | K1907.47549335 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 35+5 | 1,5 | 30 | 20 | | | по запросу | | K1907.47549345 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 45+5 | 1,5 | 55 | 40 | | | по запросу | | K1907.47549355 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 55+5 | 1,5 | 75 | 60 | | | по запросу | | K1907.47549365 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 65+5 | 1,5 | 120 | 80 | | | по запросу | | K1907.47549375 | 47,5 | 13,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 75+5 | 1,5 | 175 | 130 | | | по запросу | |
Номер заказа | F (высота H3) = осевая нагрузка | F1 (высота H3) = радиальная нагрузка | Частота, гц (высота H2) | Частота, гц (высота H3) | Крутящий момент, Нм (высота H2) | Крутящий момент, Нм (высота H3) | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1907.31831835 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | по запросу | | K1907.31831845 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | по запросу | | K1907.31831855 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | по запросу | | K1907.31831865 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | по запросу | | K1907.31831875 | - | - | 15 | - | 10 | - | | | по запросу | | K1907.47549335 | 60 | 25 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | по запросу | | K1907.47549345 | 80 | 30 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | по запросу | | K1907.47549355 | 110 | 40 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | по запросу | | K1907.47549365 | 175 | 75 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | по запросу | | K1907.47549375 | 285 | 125 | 15 | 12 | 13 | 14 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|