K1203.55062 | com polimento eletrolítico | 55,2 | 12,3 | M6 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | sob consulta | |
K1203.55082 | com polimento eletrolítico | 55,2 | 12,3 | M8 | 14 | 32,9 | 21 | 12 | | | sob consulta | |
K1203.65062 | com polimento eletrolítico | 65,3 | 14 | M6 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | sob consulta | |
K1203.65082 | com polimento eletrolítico | 65,3 | 14 | M8 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | sob consulta | |
K1203.65102 | com polimento eletrolítico | 65,3 | 14 | M10 | 16 | 37 | 22,7 | 16 | | | sob consulta | |
K1203.75102 | com polimento eletrolítico | 75,3 | 17,8 | M10 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | sob consulta | |
K1203.75122 | com polimento eletrolítico | 75,3 | 17,8 | M12 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 | | | sob consulta | |