Grupos de mercadorias
Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis

Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis

voltar
Abraçadeiras para conexão de tubos são componentes para a montagem de perfis e sistemas. Elas são ideais para dispositivos de proteção, carcaças, caixas e prateleiras de qualquer tipo utilizados na engenharia mecânica.

Abraçadeiras para conexão de tubos da KIPP

Com os elementos para conexão de tubos da KIPP, você conecta tubos de forma fácil e flexível. A utilização de abraçadeiras para conexão de tubos representa uma alternativa econômica tanto para as próprias construções com as de soldagem. Abraçadeiras possibilitam tanto a conexão de tubos redondos como quadrados de forma segura e estável. Devido ao fácil sistema de encaixe, elas podem ser desprendidas e reutilizadas várias vezes sem dificuldades. Dispensam procedimentos de furação, rebitagem ou soldagem. Desta maneira, é possível efetuar alterações posteriores no sistema de forma fácil e sem grandes esforços.

Comparação dos materiais usados na fabricação de conectores de tubos: plástico, alumínio e aço inoxidável.

Abraçadeiras de plástico para áreas de aplicação com cargas leves

Abraçadeiras de plástico são adequadas para construções leves com baixas cargas mecânicas. Elas são utilizadas principalmente na indústria de embalagem de gêneros alimentícios e caracterizadas pelo seu baixo peso.

Vantagens principais destes conectores de tubos de plástico:

  • resistente à corrosão
  • resistente a substâncias agressivas
  • baixo custo
  • Design atrativo


Na aplicação de abraçadeiras de plástico, recomendamos o uso de tubos de alumínio, para garantir uma boa estabilidade do seu projeto. Tubos da KIPP são fabricados exatamente para utilização com as nossas abraçadeiras, fator que garante uma conexão segura.

Disponíveis nos seguintes tamanhos:

  • Abraçadeiras de plástico para tubos com diâmetros = 18 mm, 30 mm
  • Tamanhos de abraçadeiras de plástico para tubos quadrados = 30 mm

Abraçadeiras de alumínio para áreas com cargas médias ou pesadas

A KIPP oferece uma grande quantidade de variantes de abraçadeiras de alumínio. Elas são adequadas para quaisquer tipos de módulos tubulares e se destacam pela sua maior capacidade de carga em comparação com modelos de plástico. Abraçadeiras de alumínio são fabricadas de alumínio fundido ou extrudado.

As vantagens principais são:

  • montagem rápida e econômica
  • conectores em diversas peças disponíveis para entrega e adequados para montagem posterior
  • stabil
  • diferentes designs


Você encontra no nosso sortimento:

  • Abraçadeiras de alumínio para tubos redondos com diâmetros = 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
  • Tamanhos de abraçadeiras de alumínio para tubos quadrados = 25 mm, 30 mm, 40 mm

Abraçadeiras de aço inoxidável para áreas resistentes aos impactos

Abraçadeiras de aço inoxidável para conexão de tubos são resistentes às altas temperaturas e projetadas especialmente para cargas dinâmicas. Graças ao seu material, são resistentes à corrosão e altamente resistentes à flexão.

Elas são fabricadas de aço inoxidável de fundição fina. As suas principais vantagens são:

  • extremamente fortes
  • seguras contra vibração
  • apresentam resistência térmica e à corrosão
  • resistente ao impacto e choques
  • superfície com polimento eletrolítico


Na KIPP você recebe abraçadeiras de aço inoxidável para tubos redondos com diâmetros = 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm

Diferentes versões de abraçadeiras para conexão de tubos

Abraçadeiras de conexão da KIPP podem ser classificadas em três categorias: perpendiculares, para eixos paralelos e articuladas.

Abraçadeiras para união perpendicular de tubos

Abraçadeiras na versão perpendicular conectam tubos em um ângulo de 90° ou em um ângulo de 90° para a superfície de aparafusamento.

A categoria dos conectores perpendiculares compreende:

  • Conectores de encaixe cruzado
  • Abraçadeiras de conexão angular
  • Abraçadeiras com pedestal
  • Abraçadeiras de conexão em T


Cada um destes conectores tubulares foram projetados para aplicações especiais. Enquanto as abraçadeiras de conexão angular são bem apropriadas para cantos; a versão com pedestal é excelente para fixação em paredes. As diferentes versões de conectores tubulares perpendiculares estão disponíveis opcionalmente com uma cabeça removível, que permite a montagem subsequente em sistemas existentes. Dependendo da área de utilização, encontram-se disponíveis diferentes tipos de materiais.

Abraçadeiras de conexão paralela ao eixo

Conectores de tubos com alojamento axialmente paralelo conectam tubos de forma central ou paralela à superfície de aparafusamento.

Aos sistemas de conexão de tubos axialmente paralelos pertencem:

  • Abraçadeiras retas
  • Abraçadeiras com flange


Através das abraçadeiras retas, é possível conectar tubos mais curtos. Desta maneira, é possível integrar restos de corte em sistemas e minimizar a produção de lixo e custos.

Abraçadeiras articuláveis

Abraçadeiras articuláveis permitem a conexão centralizada e articulável entre tubos. Ângulo de rotação corresponde no mínimo 180°. Elas estão disponíveis com ou sem função de engate.

À categoria dos conectores tubulares articulados pertencem:

  • Abraçadeiras articuladas
  • Juntas articuladas
  • Abraçadeiras com pé articulado


Graças ao sistema de conexão de tubos com mecanismo de articulação, não há limites na montagem de suas construções. Além disso, com as abraçadeiras de conexão flexíveis, você pode posicionar individualmente monitores ou painéis de monitoramento, contribuindo para um local de trabalho ergonômico, adaptado individualmente para cada funcionário.

Diferentes tipos de abraçadeiras para conexão de tubos

Conectar diferentes tubos? Sem problema algum, graças às buchas redutoras

A linha de produtos da KIPP oferece dois tipos de abraçadeiras: versão para tubos quadrados e redondos. Através das buchas redutoras, é possível adaptar tubos quadrados aos tubos redondos ou tubos redondos sobre tubos quadrados.

Além disso, você pode fixar tubos menores:

Abraçadeiras para unidades lineares

Além de abraçadeiras tradicionais, a KIPP oferece unidades lineares de alumínio.

Estas unidades estão disponíveis como:

  • Conectores de encaixe cruzado
  • Abraçadeiras com flange
  • Abraçadeiras com pedestal


Com abraçadeiras para conexão de tubos, você pode fixar ou conectar unidades lineares sem dificuldades.

Compre agora abraçadeiras para conexão de tubos de forma fácil pela internet!

Na KIPP você encontra diferentes tipos de conectores tubulares para quase todos os tipos de aplicação. Na nossa loja virtual, você pode obter vários tubos redondos e quadrados , os quais podem ser encomendados já cortados no comprimento. Eles são caracterizados pela sua baixíssima tolerância de fabricação, assim como pelos pontos de solda invisíveis. Graças à adaptação exata às abraçadeiras para conexão de tubos da KIPP, podemos garantir uma união segura

Você não encontrou a abraçadeira adequada para a sua aplicação ou sistema na grande diversidade que a KIPP oferece? Fale conosco! É com grande prazer que configuraremos com você soluções especiais!

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Portugal
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33