Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero inoxidable
K1626

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado permiten aumentar el poder de sujeción hasta el 75% en comparación con las palancas de sujeción estándar.

Este producto se presta, también, para su empleo por parte de personas con una fuerza restringida en la mano (p. ej. en el área de la rehabilitación), con el fin de obtener poderes de sujeción comparables ejerciendo una fuerza menor. Para soltar la palanca de sujeción apretada se requiere también menos fuerza de la mano.

La elevación de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado que, durante la sujeción, genera una fricción superficial muy reducida en la superficie de contacto fija. Los discos de apoyo endurecidos están diseñados para grandes fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza, por su alta capacidad de carga, una elevada durabilidad.

La amplia superficie de apoyo fija protege permanentemente el componente sujeto. Por eso ya no se necesita una arandela de apoyo.
Material:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso.
Partes de acero con acabado natural.
Rodamientos de agujas axiales con discos de apoyo endurecidos y pulidos.
Modo de accionamiento:Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el inserto roscado mediante una corona dentada. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Montaje:La profundidad de enroscado debe tener como mín. 2 x el diámetro de rosca y la rosca debería estar ligeramente lubricada al instalar.Ventajas:Aumento considerable de las fuerzas de sujeción con el mismo par de apriete.
Rodamientos de agujas axiales de alta calidad con una elevada capacidad de carga y una prolongada durabilidad.
La superficie de apoyo fija protege el componente.
A petición:Otros colores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1626 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero inoxidable 290 kB

Planos (vista completa)

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, inserto roscado de acero inoxidable

Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, satinado mate

Más información

Planos

Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, satinado mate

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAcc.PrecioPedir
K1626.2081negro RAL 9005satinado2M82538,527,752,655,66577,5102210 A petición
K1626.3101negro RAL 9005satinado3M10304733,964,468,6809511,22410 A petición
K1626.4101negro RAL 9005satinado4M103053,137,272,877,39511013,22710 A petición
K1626.5121negro RAL 9005satinado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 A petición

Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, mate estructurado

Más información

Planos

Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, mate estructurado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAcc.PrecioPedir
K1626.208181negro RAL 9005mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 A petición
K1626.208182naranja puro RAL 2004mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 A petición
K1626.208183amarillo colza RAL 1021mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 A petición
K1626.208184rojo tráfico RAL 3020mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 A petición
K1626.208185verde señal RAL 6032mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 A petición
K1626.208186azul tráfico RAL 5017mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 A petición
K1626.208187gris claro RAL 7035mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 A petición
K1626.208188gris ventana RAL 7040mate texturado2M82538,527,752,655,66577,5102210 A petición
K1626.310181negro RAL 9005mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 A petición
K1626.310182naranja puro RAL 2004mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 A petición
K1626.310183amarillo colza RAL 1021mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 A petición
K1626.310184rojo tráfico RAL 3020mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 A petición
K1626.310185verde señal RAL 6032mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 A petición
K1626.310186azul tráfico RAL 5017mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 A petición
K1626.310187gris claro RAL 7035mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 A petición
K1626.310188gris ventana RAL 7040mate texturado3M10304733,964,468,6809511,22410 A petición
K1626.410181negro RAL 9005mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 A petición
K1626.410182naranja puro RAL 2004mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 A petición
K1626.410183amarillo colza RAL 1021mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 A petición
K1626.410184rojo tráfico RAL 3020mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 A petición
K1626.410185verde señal RAL 6032mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 A petición
K1626.410186azul tráfico RAL 5017mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 A petición
K1626.410187gris claro RAL 7035mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 A petición
K1626.410188gris ventana RAL 7040mate texturado4M103053,137,272,877,39511013,22710 A petición
K1626.512181negro RAL 9005mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 A petición
K1626.512182naranja puro RAL 2004mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 A petición
K1626.512183amarillo colza RAL 1021mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 A petición
K1626.512184rojo tráfico RAL 3020mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 A petición
K1626.512185verde señal RAL 6032mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 A petición
K1626.512186azul tráfico RAL 5017mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 A petición
K1626.512187gris claro RAL 7035mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 A petición
K1626.512188gris ventana RAL 7040mate texturado5M123559,141,98387,5110127,515,43310 A petición

Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, cromado con un brillo intenso

Más información

Planos

Palancas de sujeción de cinc con rosca interior e intensificador de fuerza de sujeción, cromado con un brillo intenso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAcc.PrecioPedir
K1626.2086platacromado con un brillo intenso2M82538,527,752,655,66577,5102210 A petición
K1626.3106platacromado con un brillo intenso3M10304733,964,468,6809511,22410 A petición
K1626.4106platacromado con un brillo intenso4M103053,137,272,877,39511013,22710 A petición
K1626.5126platacromado con un brillo intenso5M123559,141,98387,5110127,515,43310 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33