Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca interior, inserto roscado de acero bruñido
K0737

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico,
partes de acero bruñido.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0737 Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca interior, inserto roscado de acero bruñido 204 kB

Planos

Palancas de sujeción de fundición inyectada de cinc planas con rosca interior, inserto roscado de acero bruñido

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0737.2061negro RAL 9005satinado2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 A petición
K0737.2081negro RAL 9005satinado2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 A petición
K0737.3081negro RAL 9005satinado3M8141621,222371023,83842809111,722 A petición
K0737.3101negro RAL 9005satinado3M10141621,222371023,83842809111,722 A petición
K0737.206181negro RAL 9005mate texturado2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 A petición
K0737.208181negro RAL 9005mate texturado2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 A petición
K0737.308181negro RAL 9005mate texturado3M8141621,222371023,83842809111,722 A petición
K0737.310181negro RAL 9005mate texturado3M10141621,222371023,83842809111,722 A petición
K0737.206182naranja puro RAL 2004mate texturado2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 A petición
K0737.208182naranja puro RAL 2004mate texturado2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 A petición
K0737.308182naranja puro RAL 2004mate texturado3M8141621,222371023,83842809111,722 A petición
K0737.310182naranja puro RAL 2004mate texturado3M10141621,222371023,83842809111,722 A petición
K0737.206184rojo tráfico RAL 3020mate texturado2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 A petición
K0737.208184rojo tráfico RAL 3020mate texturado2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 A petición
K0737.308184rojo tráfico RAL 3020mate texturado3M8141621,222371023,83842809111,722 A petición
K0737.310184rojo tráfico RAL 3020mate texturado3M10141621,222371023,83842809111,722 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33