Grupos de mercancía
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior, DIN ISO 12240-4
K0716

Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero forjado en estampa, tratado en caliente.Versión:Cincado. Juego interno del rodamiento de 15 - 40 µm.Indicación:El rodamiento de bolas endurecido está lubricado con efecto prolongado y está sellado con obturadores. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KA.
Los vástagos articulados se utilizan principalmente en lugares en los que se transmiten desarrollos de movimiento y no se dispone de alineación exacta.
Hasta D = 10 el vástago articulado está equipado con un racor de lubricación en forma de embudo DIN 3405/A.
Desde D = 12, con un racor de lubricación en forma de cono DIN 71412/A.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0716 Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior, DIN ISO 12240-4 199 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior, DIN ISO 12240-4

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2DD1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Límite de
revoluciones
n máx. r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
K0716.06rosca cuadrada6M6362096,759221227506501350 A petición
K0716.08rosca cuadrada8M8422412910,525158,5°400010001300 A petición
K0716.10rosca cuadrada10M1048281410,5122915445014501225 A petición
K0716.12rosca cuadrada12M125432161214,533197,5°495018001125 A petición
K0716.16rosca cuadrada16M166642211519402262502350975 A petición
K0716.20rosca cuadrada20M20x1,57850251824,5472879003450825 A petición
K0716.22rosca cuadrada22M22x1,58454282026512693003980725 A petición
K0716.061rosca a la izquierda6M6362096,759221227506501350 A petición
K0716.081rosca a la izquierda8M8422412910,525158,5°400010001300 A petición
K0716.101rosca a la izquierda10M1048281410,5122915445014501225 A petición
K0716.121rosca a la izquierda12M125432161214,533197,5°495018001125 A petición
K0716.161rosca a la izquierda16M166642211519402262502350975 A petición
K0716.201rosca a la izquierda20M20x1,57850251824,5472879003450825 A petición
K0716.221rosca a la izquierda22M22x1,58454282026512693003980725 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33