Grupos de mercancía
Perno con cabeza ISO 2341 forma B
K2144

Perno con cabeza ISO 2341 forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado mediante procedimiento galvánico.Indicación:Pernos con agujero para chaveta partida. El seguro se realiza mediante una albura.

ISO 2341 Forma B con agujero para chaveta partida. Diámetro del perno con campo de tolerancia h11.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K2144_Datasheet_31574_Perno_con_cabeza_ISO_2341_forma_B--es 238 kB

Planos

Perno con cabeza ISO 2341 forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

D1D3D4KWZ1Z2CADAcc.PrecioPedir
K2144.00816516,5814233,521 A petición
K2144.00821521,5814233,521 A petición
K2144.00826526,5814233,521 A petición
K2144.00831531,5814233,521 A petición
K2144.01020520,510183,244,521 A petición
K2144.01025525,510183,244,521 A petición
K2144.01030530,510183,244,521 A petición
K2144.01040540,510183,244,521 A petición
K2144.01045545,510183,244,521 A petición
K2144.01055555,510183,244,521 A petición
K2144.01065565,510183,244,521 A petición
K2144.01224524,512203,245,531,6 A petición
K2144.01229529,512203,245,531,6 A petición
K2144.01234534,512203,245,531,6 A petición
K2144.01239539,512203,245,531,6 A petición
K2144.01244544,512203,245,531,6 A petición
K2144.01254554,512203,245,531,6 A petición
K2144.01634034162544,5631,6 A petición
K2144.01639039162544,5631,6 A petición
K2144.01644044162544,5631,6 A petición
K2144.01649049162544,5631,6 A petición
K2144.01654054162544,5631,6 A petición
K2144.01659059162544,5631,6 A petición
K2144.01858058182855731,6 A petición
K2144.02032032203055842 A petición
K2144.02042042203055842 A petición
K2144.02047047203055842 A petición
K2144.02052052203055842 A petición
K2144.02057057203055842 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Perú
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33