Groupes de marchandise
Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique
K1127

Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Traverse en aluminium.
Embouts et couvercle en PA 6.
Vis et écrou à embase en acier.
Finition :Traverse anodisée nature ou noir.
Vis et écrou zingués.
Nota :- 19"
- conception fermée
- montage simple
- le montage des embouts se fait au maillet
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1127 Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique 131 kB

Dessins

Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1127.055201noir5512,5M54075,51000 Sur demande
K1127.088201noir8812,5M540108,51000 Sur demande
K1127.100201noir10012,5M540120,51000 Sur demande
K1127.120201noir12012,5M540140,51000 Sur demande
K1127.180201noir18012,5M540200,51000 Sur demande
K1127.235201noir23512,5M540255,51000 Sur demande
K1127.055203nature5512,5M54075,51000 Sur demande
K1127.088203nature8812,5M540108,51000 Sur demande
K1127.100203nature10012,5M540120,51000 Sur demande
K1127.120203nature12012,5M540140,51000 Sur demande
K1127.180203nature18012,5M540200,51000 Sur demande
K1127.235203nature23512,5M540255,51000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33