Warengruppen
Spannzange für Außenspannung
K1184

Spannzange für Außenspannung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hochfeste Aluminiumlegierung.Ausführung:blau eloxiert.Hinweis:Spannzangen zum Spannen von Außenkonturen.
In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
Der Spannzangenmechanismus ermöglicht ein sicheres Spannen des Werkstücks.
Spannhub pro Spannzangensegment (8x) max. 0,15 mm.
Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ±0,03.
Spannzangen-Wiederholgenauigkeit: ±0,02.
Passende Aufnahme K1183.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1184 Spannzange für Außenspannung 309 kB
 TechnHinweis_Spannzange_Aussenspannung_DE 120 kB
 Technischer Hinweis für Spannzangen 1,6 MB

Zeichnungen

Spannzange für Außenspannung
Spannzange für Außenspannung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3D4HH1H2H3CADZub.PreisBestellen
K1184.10656521M8M5202925104 auf Anfrage
K1184.10909025M10M6244035155 auf Anfrage
K1184.112012025M10M6244640205 auf Anfrage
K1184.116016029M12M8285245256 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Luxemburg
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33