Warengruppen

ESD Bedienteile von KIPP wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen, wo sich oft elektrostatisch sensible Bauteile befinden.
Empfindliche elektronische Bauteile, Komponenten und Geräte können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung beschädigt oder sogar zerstört werden (electrostatic discharge = ESD).
Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport).
Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
ESD Produkte von KIPP sind aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt und dadurch gemäß
DIN EN 61340-5-1 einsetzbar. Sie werden von uns regelmäßig auf elektrische Ableitfähigkeit streng nach Normvorschriften geprüft. Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar.
Zur eindeutigen Identifikation ist das gelbe ESD Logo seitlich am Produkt aufgedruckt.
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Luxemburg
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33