Warengruppen
Aufspannwinkel Grauguss einseitig breit mit Rasterbohrungen
K1531

Aufspannwinkel Grauguss einseitig breit mit Rasterbohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Diese Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit Werkstückspannungen mit standardisierten Spannelementen aufzubauen. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis:
1) Rasterbohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Aufspannwinkel Grauguss einseitig breit mit Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLHL2B

B2B3H1H2L8DD1N1=Anzahl
Rasterbohrungen
NL=Anzahl in
Längsrichtung
NB=Anzahl in
Querrichtung
CADZub.PreisBestellen
K1531.2123022303003002502209010030754012M123054 auf Anfrage
K1531.2124028404004003202809016030754012M125676 auf Anfrage
K1531.2125034505005004003409020035755012M129098 auf Anfrage
K1531.21263436363063050043510025040405012M121441111 auf Anfrage
K1531.21280528080080064052511532045755012M122401514 auf Anfrage
K1531.2163022303003002502209010030754016M163054 auf Anfrage
K1531.2164028404004003202809016030754016M165676 auf Anfrage
K1531.2165034505005004003409020035755016M169098 auf Anfrage
K1531.21663436363063050043510025040405016M161441111 auf Anfrage
K1531.21680528080080064052511532045755016M162401514 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Luxemburg
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33