Warengruppen
Lenk- und Bockrollen Edelstahl Standard-Ausführung
K1773

Lenk- und Bockrollen Edelstahl Standard-Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301.
Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.

Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Oberfläche gleitgeschliffen.
Rostfrei.
Temperaturbereich:-25 °C bis +80 °C.Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1773 Lenk- und Bockrollen Edelstahl Standard-Ausführung 334 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Lenk- und Bockrollen Edelstahl Standard-Ausführung
Lenk- und Bockrollen Edelstahl Standard-Ausführung

Bockrolle

mehr Info

Zeichnungen

Bockrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungBB1B2B3DD1HLL1L2Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1773.210750321BockrolleGleitlager326055857591001008076150 auf Anfrage
K1773.211000371BockrolleGleitlager3760558510091251008076150 auf Anfrage
K1773.211250401BockrolleGleitlager4060558512591501008076150 auf Anfrage
K1773.211500501BockrolleGleitlager50807511015011190140105-300 auf Anfrage

Lenkrolle

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle
Lenkrolle

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABB1B2B3D

D1HLL1L2Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1773.21075032LenkrolleGleitlager38326055857591001008076150 auf Anfrage
K1773.21100037LenkrolleGleitlager363760558510091251008076150 auf Anfrage
K1773.21125040LenkrolleGleitlager404060558512591501008076150 auf Anfrage
K1773.21150050LenkrolleGleitlager5450807511015011190140105-300 auf Anfrage

Lenkrolle mit stop fix

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix
Lenkrolle mit stop fix

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungRadlagerungABB1B2B3D

D1HLL1L2Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1773.210750322LenkrolleGleitlager38326055857591001008076150 auf Anfrage
K1773.211000372LenkrolleGleitlager363760558510091251008076150 auf Anfrage
K1773.211250402LenkrolleGleitlager404060558512591501008076150 auf Anfrage
K1773.211500502LenkrolleGleitlager5450807511015011190140105-300 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Luxemburg
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33