BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl. Gehäuse des Steckers, Stahl.Ausführung:Gehärtet und brüniert. Härte 36-40 HRC.Hinweis:Das Spanneisen mit Kraftsensor ermöglicht den Vergleich der Kraft, mit dem ein Werkstück gespannt wird, mit einem vorher definierten Sollwert. In der Bedienungsanleitung ist die Einstellung des Sollwertes beschrieben. Wird das Spanneisen mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet, kann die Kraft elektronisch erfasst und verarbeitet werden. Die Stromversorgung des Spanneisens erfolgt durch das Bluetooth-Modul, welches bei Bedarf ohne Neukonfiguration ausgetauscht werden kann. Bluetooth-Sender K1831 kann mittels USB-Typ-C mit dem Spanneisen verbunden werden. Eine gesicherte Kraftangabe kann nur gewährleistet werden, wenn im dafür vorgesehenen Bereich gespannt wird.Technische Daten:Siehe technischer Hinweis.Anwendung:Mit Hilfe der Spanneisen kann der Spannvorgang kontrolliert werden. Toleranz: ±10 % zum Sollwert.Temperaturbereich:0 °C bis +65 °C.Vorteile:Stellt eine perfekte Klemmung des Werkstücks mit einer erhöhten Wiederholgenauigkeit sicher.Zubehör:Bluetooth-Modul K1831. Gateway K1494.Sicherheit:Spanneisen mit Kraftsensor sind nicht für den Schutz von Menschen geeignet.Zeichnungshinweis: