BeschreibungProduktbeschreibung:Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wo Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen.
Beim Erreichen der Endlage der Spannstellung ist ein Klicken zu hören, sowie ein Einrasten zu spüren.Werkstoff:Grundkörper Vergütungsstahl. Griff Kunststoff. Andruckspindel Messing.Ausführung:Grundkörper vergütet und vernickelt. Griff orange.Zeichnungshinweis:
1) Position entspannt 2) Vorspannhub 3) Startposition spannen 4) Position gespannt
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.