Warengruppen
Distanzhülsen Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN
K1822

Distanzhülsen Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die Hygienic DESIGN Distanzhülse wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der Dichtring aus lebensmittelkonformem Kunststoff ist austauschbar.Werkstoff:

Distanzhülse: Edelstahl 1.4404.
Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).

Ausführung:Distanzhülse: Edelstahl unpoliert.
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Hinweis:Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm aufweisen.
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.

Die Eignung der Hygienic DESIGN Distanzhülse muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Temperaturbereich:-20 °C bis +100 °C (POM).Vorteile:Austauschbarer Dichtring.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Zubehör:Dichtringe K1649.
Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring K1647.
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring K1648.
LieferumfangDistanzhülse inkl. Dichtringe.Zeichnungshinweis:
1) Distanzhülse
2) Dichtring
Besonderheiten:
Edelstahl RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1822 Distanzhülsen Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN 201 kB

Zeichnungen

Distanzhülsen Edelstahl mit Dichtring im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLD

D1D2HRCADZub.PreisBestellen
K1822.11106X30306,41415,742,53,5 auf Anfrage
K1822.11106X40406,41415,742,53,5 auf Anfrage
K1822.11106X50506,41415,742,53,5 auf Anfrage
K1822.11108X30308,41819,742,53,5 auf Anfrage
K1822.11108X40408,41819,742,53,5 auf Anfrage
K1822.11108X50508,41819,742,53,5 auf Anfrage
K1822.11110X303010,52223,742,53,5 auf Anfrage
K1822.11110X404010,52223,742,53,5 auf Anfrage
K1822.11110X505010,52223,742,53,5 auf Anfrage
K1822.11112X3030132628,2534 auf Anfrage
K1822.11112X4040132628,2534 auf Anfrage
K1822.11112X5050132628,2534 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Luxemburg
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33