Warengruppen
Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff, Form E, mit Passbohrung
K1520_E

Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff, Form E, mit Passbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad Aluminium.
Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Ausführung:Schwarz oder silber pulverbeschichtet.Hinweis:Rund- und Planlauf des Radkranzes ≤ 0,4 mm.Montage:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe K0173 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.
Zubehör:K0173 Vorlegscheiben.
K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
LieferumfangAluminiumhandrad.
Nabenabdeckung.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Zeichnungshinweis:
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1520_E Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff, Form E, mit Passbohrung 979 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff, Form E, mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormForm-TypD1

D2D3L1L3HCADZub.PreisBestellen
K1520.080101schwarzEmit Passbohrung801026162916,6 auf Anfrage
K1520.080121schwarzEmit Passbohrung801226162916,6 auf Anfrage
K1520.100101schwarzEmit Passbohrung1001028173317,5 auf Anfrage
K1520.100121schwarzEmit Passbohrung1001228173317,5 auf Anfrage
K1520.125121schwarzEmit Passbohrung1251231183618,3 auf Anfrage
K1520.125141schwarzEmit Passbohrung1251431183618,3 auf Anfrage
K1520.080102silberEmit Passbohrung801026162916,6 auf Anfrage
K1520.080122silberEmit Passbohrung801226162916,6 auf Anfrage
K1520.100102silberEmit Passbohrung1001028173317,5 auf Anfrage
K1520.100122silberEmit Passbohrung1001228173317,5 auf Anfrage
K1520.125122silberEmit Passbohrung1251231183618,3 auf Anfrage
K1520.125142silberEmit Passbohrung1251431183618,3 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Luxemburg
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33