Warengruppen
Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form A
K1138_A

Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz oder orange.Hinweis:Passende Schrauben ISO 4014.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1138_A Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form A 157 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe für Schrauben mit Außensechskant, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Grundkörper
für
Schrauben
D1HSWCADZub.PreisBestellen
K1138.00040AschwarzM4175,57 auf Anfrage
K1138.00050AschwarzM5206,58 auf Anfrage
K1138.00060AschwarzM625810 auf Anfrage
K1138.00080AschwarzM8361013 auf Anfrage
K1138.00100AschwarzM10361017 auf Anfrage
K1138.01040AorangeM4175,57 auf Anfrage
K1138.01050AorangeM5206,58 auf Anfrage
K1138.01060AorangeM625810 auf Anfrage
K1138.01080AorangeM8361013 auf Anfrage
K1138.01100AorangeM10361017 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Luxemburg
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33