Warengruppen
Profilgriffe Aluminium geriffelt, T-Profil
K0232_A

Profilgriffe Aluminium geriffelt, T-Profil

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung:Profilaluminium gleitgeschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Montage:Von der Rückseite.Auf Anfrage:Beliebige andere Längen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0232_A Profilgriffe Aluminium geriffelt, T-Profil 118 kB

Zeichnungen

Profilgriffe Aluminium geriffelt, T-Profil

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FormA

DHLTTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0232.10301natur eloxiertA30M4164522200 auf Anfrage
K0232.10302schwarz eloxiertA30M4164522200 auf Anfrage
K0232.10451natur eloxiertA45M4166022200 auf Anfrage
K0232.10452schwarz eloxiertA45M4166022200 auf Anfrage
K0232.10701natur eloxiertA70M4168522200 auf Anfrage
K0232.10702schwarz eloxiertA70M4168522200 auf Anfrage
K0232.10901natur eloxiertA90M41610522200 auf Anfrage
K0232.10902schwarz eloxiertA90M41610522200 auf Anfrage
K0232.11051natur eloxiertA105M41612022200 auf Anfrage
K0232.11052schwarz eloxiertA105M41612022200 auf Anfrage
K0232.11201natur eloxiertA120M41613522200 auf Anfrage
K0232.11202schwarz eloxiertA120M41613522200 auf Anfrage

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Luxemburg
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33