Warengruppen

BHKW - Blockheizkraftwerk

zurück
  • BHKW - Blockheizkraftwerk
Für unsere Umwelt!
BHKW – schon mal gehört?

Ein Blockheizkraftwerk - kurz gesagt: BHKW, funktioniert wie ein Motor, welcher den Generator antreibt und dadurch Strom erzeugt.

Bei uns im HEINRICH KIPP WERK ist das BHKW wärmegeführt und daher vor allem eine Heizung,
die zusätzlich zur Wärme auch Strom liefert.

Mit der Abwärme der Kompressoren, die über Druckluft die Pufferspeicher füllen, werden die Gebäudeheizung, wie auch die Warmwasserversorgung unterstützt.

Im Sommer wird die Wärme durch die Adsorptionsanlagen in Kälte umgewandelt und zur Kühlung der Produktionsmaschinen verwendet.


Mit der zusätzlichen Energie erzeugen wir Strom. Dieser wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist.



Ein Blockheizkraftwerk ist staatlich gefördert, denn das BHKW setzt die verwendeten Ressourcen äußert effektiv in nutzbare Energie um.


Durch unser Blockheizkraftwerk sparen wir im
HEINRICH KIPP WERK 226 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Das entspricht dem Jahresverbrauch von circa 25 Personen in Deutschland.

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Luxemburg
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33