Warengruppen
Rohrverbinder T-Stück Edelstahl
K0475

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl Feinguss 1.4308.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Ab Ø30 mm Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahl.
Ausführung:elektrolytisch poliert.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre K0493Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0475 Rohrverbinder T-Stück Edelstahl 500 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABCD

EFKLMPRSCADZub.PreisBestellen
K0475.11212A12,112,130,525323555,565,5432349,5M6x18 auf Anfrage
K0475.11414A14,114,130,525323555,565,5432349,5M6x18 auf Anfrage
K0475.11616A16,116,130,525323555,565,5432349,5M6x18 auf Anfrage
K0475.11818A18,118,130,525323555,565,5432349,5M6x18 auf Anfrage
K0475.12020A20,120,130,525323555,565,5432349,5M6x18 auf Anfrage

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABCD

EFKLMPRSCADZub.PreisBestellen
K0475.13030B30,130,14038,4384878875845.569M8x30 auf Anfrage
K0475.14040B40,1740,176050,45063112124,98752102,5M10x35 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Liechtenstein
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33