Warengruppen
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente

Maschinenelemente, Vorrichtungselemente

zurück
  • Embedded - Maschinenelemente (KIPP.de)

Maschinenelemente und Vorrichtungselemente

In der Gruppe der Maschinenelemente und der Vorrichtungselemente finden sich vor allem Artikel und Produkte für den Maschinenbau. Viele Komponenten erfüllen dabei klassische und erweiterte Klemmaufgaben. Die Gruppe lässt sich in fünf größere Produktgruppen aufgliedern:

  • Schrauben, Muttern und Scheiben
  • Bohrbuchsen
  • Gewindeeinsätze
  • Verbinder für Profile und Profilsysteme
  • Sowie Stellringe, Klemmringe und Klemmnaben.

Viele Produkte aus dieser Gruppe erleichtern die alltägliche Arbeit von Maschinenbauern und Konstrukteuren im Betrieb.

Schrauben / Muttern / Scheiben

KIPP hat viele Schrauben und die passenden Muttern und Unterlegscheiben im Angebot. Neben der klassischen und vielseitig anwendbaren Sechskantschraube (nach den gängigen DIN und ISO Normen) gibt es auch Zylinderschrauben, Passschrauben, Augenschrauben sowie Schrauben für T-Nuten im Produktportfolio. Viele Schrauben gibt es ebenfalls für eine Anwendung im Hygienic Bereich im Hygienic USIT Design. Sechskantschrauben vom HEINRICH KIPP WERK sind robust und äußerst langlebig.

Bohrbuchsen

Die Bohrbuchsen vereinfachen Bohrarbeiten am Arbeitsplatz und ermöglichen ein gutes Bohrergebnis aufgrund des stabilen Laufs und des festen Eindringwinkels. KIPP bietet dem Kunden in diesem Bereich viele verschiedenen Formen (zylindrisch und mit Bund) sowie allen relevanten Größen nach DIN 179 und DIN 172.

Gewindeeinsätze

Mithilfe von Gewindeeinsätzen aus Stahl oder Edelstahl lassen sich beschädigte, festgefressene oder auch ausgerissene Gewindebohrungen schnell und leicht reparieren. So können auch hochwertige Produkte innerhalb kürzester Zeit zurück- gewonnen werden. Gewindeeinsätze können bei vielen Werkstoffen und Materialien eingesetzt werden. Die Gewindeeinsätze werden in der Regel mit den passenden Arretierkeilen ausgeliefert. Diese Keile garantieren eine Verdrehsicherung bei Vibration und Verwindung. Auch ein kompletter Reparatursatz und zusätzliche selbstschneidende Gewindeeinsätze sind bei KIPP im Onlineshop erhältlich.

Profilsysteme und Profilverbinder

Um Profile und Profilsysteme in der Praxis zu verbinden, kommen häufig Nutensteine sowie Muttern für T-Nuten zum Einsatz. KIPP bietet darüber hinaus komplexere Verbindungselemente an. Ob Würfelverbinder, Stoßverbinder oder automatischen Verbindungssätzen, mit Profilverbindern von KIPP lassen sich vielfältige Klemmaufgaben lösen. Hammerkopfschrauben und Passfedern runden das Produktportfolio in dieser Produktgruppe ab.

Stellringe / Klemmringe / Klemmnaben

Stellringe und Klemmringe dienen meist als Anschlag im Maschinenbau. Mithilfe von Klemmringen und Stellringen lässt sich zudem die Einschraubtiefe von Spindelgewinden einfach und effektiv begrenzen. Die Klemmnaben dienen der Sicherung.
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Liechtenstein
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33