Warengruppen
Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung
K1774

Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und blau passiviert.
Rolle Polyurethan, hellbraun, 92° Shore A
oder Polyamid, weiß, 80° Shore D.
Ausführung:Gehäuse gepresst.
Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz.
Rolle mit zwei eingepressten Kugellager.
Hinweis:Radachse verschraubt.

Rolle Polyurethan: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, kontaktverfärbungsfrei.

Rolle Polyamid: sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1774 Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung 283 kB

Zeichnungen

Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung
Stahlblech-Lenkrollen Kompakt-Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBenennungAusführung 1RadlagerungMaterial
Rolle
ABB1B2B3D

D1D2HLL1L2RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1774.0352701ALenkrolleohne FeststellsystemKugellagerPolyurethan1527---35114350---32,5100 auf Anfrage
K1774.0352802ALenkrolleohne FeststellsystemKugellagerPolyamid1528---35114350---32,5100 auf Anfrage
K1774.0503301ALenkrolleohne FeststellsystemKugellagerPolyurethan2933---50135770---54150 auf Anfrage
K1774.0503202ALenkrolleohne FeststellsystemKugellagerPolyamid2932---50135770---54150 auf Anfrage
K1774.0352711BLenkrolleohne FeststellsystemKugellagerPolyurethan1527384860356,2-5260483832,5100 auf Anfrage
K1774.0352812BLenkrolleohne FeststellsystemKugellagerPolyamid1528384860356,2-5260483832,5100 auf Anfrage
K1774.0503311CLenkrolleohne FeststellsystemKugellagerPolyurethan2933455166508,5-7390756154150 auf Anfrage
K1774.0503212CLenkrolleohne FeststellsystemKugellagerPolyamid2932455166508,5-7390756154150 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Liechtenstein
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33