- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1870Drehhebelspanner pneumatisch doppelt wirkend |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Drehhebelspanner eignen sich sehr gut für Spannvorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Durch die Kompaktheit der Drehhebelspanner können diese vielfältig in Spannvorrichtungen mit wenig Platz eingesetzt werden und ermöglichen somit oftmals flexible Lösungen.Werkstoff:Gehäuse Aluminium. Kolben Stahl.Ausführung:Kolben gehärtet.Hinweis:Beim Drehhebelspanner ist der Spannhebel mit der Kolbenstange verbunden. Die Luftversorgung erfolgt bei den Drehhebelspanner über gebohrte Kanäle. Der Spannhebel bewegt sich mit einem geradlinigen Hub auf das Werkstück zu und spannt dieses. Beim Entspannen fährt der Spannhebel so weit zurück, dass das Werkstück kollisionsfrei nach oben entnommen werden kann. Der Einzelhub eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebelauswahl.
Die Spannelemente sind regelmäßig auf Verschmutzungen zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu reinigen. Es ist darauf zu achten, dass sich durch die Einbaulage keine Spänenester im Schwenkbereich des Spannhebels des Drehhebelspanners bilden können.
Die Flanschfläche des Drehhebelspanners sollte beim Einbau an die Höhe des Werkstückes angepasst werden sowie eine horizontale Positionierung des Spannpunkts sollte vorhanden sein. Durch die richtige Positionierung des Drehhebelspanners können trotz des kurzen Spannhebels Werkstücktoleranzen optimal ausgeglichen werden. Mit den Drehhebelspanner können große Kräfte erzeugt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Werkstücke und Spannvorrichtungen für diese Belastungen ausgelegt sind. Die Drehhebelspanner lassen sich mit individuellen Spannhebeln bestücken. Die Spannkraft eines Drehhebelspanners ist abhängig von der Spannhebellänge.
Spannhebel für Drehhebelspanner ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.Betätigungsweise:Gebohrte Kanäle.Technische Daten:Max. Betriebsdruck: 6 bar.Montage:Siehe Einbaukontur.Vorteile:- Keine Querkräfte beim Spannen. - Geringe Einbaumaße. - Vielfältige Spannhebelauswahl. - Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück. - Leitungslose Druckversorgung.Auf Anfrage:Größere Kolbendurchmesser und Hübe sowie mit Positionskontrolle.Zubehör:Spannhebel für Drehhebelspanner K1857.Lieferumfang4 Stk. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 enthalten.Zeichnungshinweis:1) Spannhebellänge (siehe K1857) 2) Hub (siehe K1857) 3) siehe Zubehör 4) Einbaukontur 5) Kanten gerundet 6) lösen 7) spannen Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Kolben- durchmesser | Anschlussart | B | B1 | D | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1870.121304 | 12 | gebohrte Kanäle | 27 | 19,5 | 20 | 21 | M4x25 | M4x8 | 15 | 22 | 21 | 7 | | | auf Anfrage | | K1870.161304 | 16 | gebohrte Kanäle | 34 | 25 | 27 | 28 | M5x35 | M5x11 | 20 | 24 | 28 | 10,5 | | | auf Anfrage | | K1870.201304 | 20 | gebohrte Kanäle | 40 | 30 | 34 | 35 | M6x40 | M6x10 | 25 | 27,5 | 35 | 9 | | | auf Anfrage | | K1870.251304 | 25 | gebohrte Kanäle | 52 | 38,5 | 43 | 44 | M8x50 | M8x12 | 31,25 | 32 | 43,75 | 11,5 | | | auf Anfrage | | K1870.321304 | 32 | gebohrte Kanäle | 66 | 49 | 57 | 58 | M10x65 | M10x16 | 40 | 37 | 56 | 15,5 | | | auf Anfrage | | K1870.401304 | 40 | gebohrte Kanäle | 78 | 59 | 71 | 72 | M12x80 | M12x18 | 50 | 46 | 70 | 17,5 | | | auf Anfrage | |
Bestellnummer | Kolben- durchmesser | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | R | Kolbenkraft bei 6 bar (kN) | wirksame Kolbenfläche (cm²) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1870.121304 | 12 | 22,5 | 12 | 9,5 | 27 | 9,75 | 3,75 | 7,5 | 13,5 | 0,14 | 2,27 | | | auf Anfrage | | K1870.161304 | 16 | 24,5 | 13 | 10 | 35 | 13,5 | 4,5 | 10 | 17 | 0,27 | 4,52 | | | auf Anfrage | | K1870.201304 | 20 | 28 | 15 | 11 | 41,5 | 16,5 | 5 | 12,5 | 20 | 0,42 | 7,06 | | | auf Anfrage | | K1870.251304 | 25 | 33 | 19 | 13 | 53,5 | 20,75 | 6,75 | 15,63 | 26 | 0,68 | 11,34 | | | auf Anfrage | | K1870.321304 | 32 | 38 | 21 | 14,5 | 68 | 26,5 | 8,5 | 20 | 33 | 1,27 | 21,23 | | | auf Anfrage | | K1870.401304 | 40 | 47 | 28 | 18,5 | 82 | 33,5 | 9,5 | 25 | 39 | 1,99 | 33,18 | | | auf Anfrage | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|