Warengruppen
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und vollem Haltearm
K0061

Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und vollem Haltearm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden.
Spindelschelle anschweißbar.
Zubehör:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Zeichnungshinweis:
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0061 Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und vollem Haltearm 228 kB
 Technischer Hinweis 2,8 MB

Zeichnungen

Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und vollem Haltearm

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerÖffnungswinkel
Haltearm
Position 1
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 2
Öffnungswinkel
Haltearm
ohne Anschlag
Öffnungswinkel
Griff
Position 1
Öffnungswinkel
Griff
Position 2
Öffnungswinkel
Griff
ohne Anschlag
Bestellnummer
Befestigungswinkel
passender
Kunststoffgriff
CADZub.PreisBestellen
K0061.025095°125°160°70°85°100°K0098.04K0100.28  auf Anfrage
K0061.0300105°-160°65°-90°-K0100.28  auf Anfrage
K0061.035090°120°180°70°80°110°K0098.06K0100.30  auf Anfrage
K0061.045090°125°180°70°85°110°K0098.06K0100.34  auf Anfrage
K0061.055090°120°180°65°80°110°-K0100.35  auf Anfrage
BestellnummerAA1A2A3BB1B3CC1C3DD1EHLL1M=AndruckspindelHandkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0061.025019358-324763117,517,57,18,32417511277M8x60190100028009001700  auf Anfrage
K0061.0300254391934,5526341917,588,324186143100M8x60130200037009001850  auf Anfrage
K0061.035032509-456484222228,310,33022014999M10x802302200450014003000  auf Anfrage
K0061.0450325310-4564105125268,712,332228180127M12x1002603200700014003000  auf Anfrage
K0061.0550517612,5-70951084323212,316,335312236160M16x1502903000800018003900  auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Liechtenstein
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33