- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1163Rändelschrauben niedrig aus Stahl und Edelstahl DIN 653 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 1).Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 5.8, blank. Edelstahl blank.Hinweis:Die Lieferung erfolgt nach DIN 653 oder DIN 653-A.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1163.03X10 | Stahl | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K1163.03X12 | Stahl | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 12 | | | auf Anfrage | | K1163.03X16 | Stahl | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 16 | | | auf Anfrage | | K1163.04X8 | Stahl | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 8 | | | auf Anfrage | | K1163.04X10 | Stahl | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K1163.04X12 | Stahl | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 12 | | | auf Anfrage | | K1163.04X16 | Stahl | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 16 | | | auf Anfrage | | K1163.04X20 | Stahl | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K1163.05X10 | Stahl | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 10 | | | auf Anfrage | | K1163.05X12 | Stahl | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 12 | | | auf Anfrage | | K1163.05X16 | Stahl | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 16 | | | auf Anfrage | | K1163.05X20 | Stahl | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 20 | | | auf Anfrage | | K1163.05X25 | Stahl | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 25 | | | auf Anfrage | | K1163.05X30 | Stahl | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 30 | | | auf Anfrage | | K1163.06X12 | Stahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 12 | | | auf Anfrage | | K1163.06X16 | Stahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 16 | | | auf Anfrage | | K1163.06X20 | Stahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 20 | | | auf Anfrage | | K1163.06X25 | Stahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 25 | | | auf Anfrage | | K1163.06X30 | Stahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 30 | | | auf Anfrage | | K1163.06X35 | Stahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 35 | | | auf Anfrage | | K1163.06X40 | Stahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 40 | | | auf Anfrage | | K1163.08X16 | Stahl | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 16 | | | auf Anfrage | | K1163.08X20 | Stahl | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 20 | | | auf Anfrage | | K1163.08X25 | Stahl | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 25 | | | auf Anfrage | | K1163.08X30 | Stahl | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 30 | | | auf Anfrage | | K1163.08X35 | Stahl | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 35 | | | auf Anfrage | | K1163.08X40 | Stahl | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 40 | | | auf Anfrage | | K1163.10X20 | Stahl | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 20 | | | auf Anfrage | | K1163.10X25 | Stahl | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 25 | | | auf Anfrage | | K1163.10X30 | Stahl | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 30 | | | auf Anfrage | | K1163.10X35 | Stahl | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 35 | | | auf Anfrage | | K1163.10X40 | Stahl | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 40 | | | auf Anfrage | | K1163.032X10 | Edelstahl | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K1163.032X12 | Edelstahl | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 12 | | | auf Anfrage | | K1163.032X16 | Edelstahl | M3 | 12 | 3 | 4,5 | 2,5 | 16 | | | auf Anfrage | | K1163.042X8 | Edelstahl | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 8 | | | auf Anfrage | | K1163.042X10 | Edelstahl | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 10 | | | auf Anfrage | | K1163.042X12 | Edelstahl | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 12 | | | auf Anfrage | | K1163.042X16 | Edelstahl | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 16 | | | auf Anfrage | | K1163.042X20 | Edelstahl | M4 | 16 | 4 | 6,5 | 3,5 | 20 | | | auf Anfrage | | K1163.052X10 | Edelstahl | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 10 | | | auf Anfrage | | K1163.052X12 | Edelstahl | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 12 | | | auf Anfrage | | K1163.052X16 | Edelstahl | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 16 | | | auf Anfrage | | K1163.052X20 | Edelstahl | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 20 | | | auf Anfrage | | K1163.052X25 | Edelstahl | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 25 | | | auf Anfrage | | K1163.052X30 | Edelstahl | M5 | 20 | 5 | 7 | 4 | 30 | | | auf Anfrage | | K1163.062X12 | Edelstahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 12 | | | auf Anfrage | | K1163.062X16 | Edelstahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 16 | | | auf Anfrage | | K1163.062X20 | Edelstahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 20 | | | auf Anfrage | | K1163.062X25 | Edelstahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 25 | | | auf Anfrage | | K1163.062X30 | Edelstahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 30 | | | auf Anfrage | | K1163.062X35 | Edelstahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 35 | | | auf Anfrage | | K1163.062X40 | Edelstahl | M6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 40 | | | auf Anfrage | | K1163.082X16 | Edelstahl | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 16 | | | auf Anfrage | | K1163.082X20 | Edelstahl | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 20 | | | auf Anfrage | | K1163.082X25 | Edelstahl | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 25 | | | auf Anfrage | | K1163.082X30 | Edelstahl | M8 | 30 | 8 | 11 | 6 | 30 | | | auf Anfrage | | K1163.102X20 | Edelstahl | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 20 | | | auf Anfrage | | K1163.102X25 | Edelstahl | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 25 | | | auf Anfrage | | K1163.102X30 | Edelstahl | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 30 | | | auf Anfrage | | K1163.102X40 | Edelstahl | M10 | 36 | 10 | 14 | 8 | 40 | | | auf Anfrage | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|